HS | split-case-pumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos' horisontale split-case-pumpe, type HS, er en normalsugende ettrinscentrifugalpumpe med sneglegang. Den aksialt todelte konstruktion muliggør nem afmontering af den øverste del af kappen og adgang til pumpedelene (lejer, slidringe, løber og akseltætning), uden at motoren eller rørinstallationen berøres.

Det selvstændige lejehus sikrer nem vedligeholdelse uden fjernelse af den øverste del af kappen. Konstruktionen med dobbelt sneglegang reducerer radialbelastningen på akslen, hvilket øger komponenternes levetid, minimerer vibrationen og sikrer lydløs drift.

Alle HS-pumper i programmet har desuden en høj pumpevirkningsgrad. God energiøkonomi kombineret med lang levetid og nem vedligeholdelse giver tilsammen lave livscyklusomkostninger.

HS-pumpen leveres i tre konfigurationer – pumpe med motor og bundramme, pumpe med bundramme og pumpe uden kobling og motor.

HS-pumpen er ideel til kundetilpasning og leveres i mange forskellige varianter. Den høje virkningsgrad og de lave livscyklusomkostninger gør HS ideel til kommercielle bygninger, vandværker og industrielle projekter.

Anvendelse

Grundfos' horisontale split-case-pumper, type HS, bruges typisk inden for følgende anvendelsesområder:

  • Luftkonditionerings- og varmeanlæg
  • Offentlig vandforsyning
  • Fjernvarmeværker/fjernkøleværker
  • Køleanlæg
  • Offentlige vandværker
  • Proceskøling
  • Kunstvanding.

Funktioner og fordele

  • Nem at servicere: split-case-konstruktion.
  • Dobbelt indsugning minimerer aksialbelastningen, hvilket øger levetiden for slidringene, akseltætningerne og lejerne.
  • Dobbelt sneglegang reducerer radialbelastningen og minimerer støjen og vibrationen.
  • Selvstændigt lejehus giver adgang til pumpedelene uden at afmontere den øverste halvdel af kappen.
  • God energiøkonomi.
  • Lave livscyklusomkostninger.
  • Mange produktvarianter.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Split-case-konstruktion for nem vedligeholdelse
  • Høj virkningsgrad
  • Lave livscyklusomkostninger
Brochurer

Brochurer

 

HS horisontal split-case

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – produktbrochure

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby