Hydro MPC, MPC-E | Komplette trykforøgeranlæg

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos Hydro MPC-trykforøgeranlæg lever op til markedets højeste standarder. Takket være vores effektive styringen klarer de selv de vanskeligste trykforøgningsopgaver med lethed og nøjagtighed. 

IE5-motorer med høj virkningsgrad
Alle motorer, der anvendes til Hydro MPC-E-programmet, bærer Blueflux-logoet – din garanti for den højeste virkningsgrad. Anlæg med motorer til og med 11 kW leveres med permanentmagnet-motor, dvs. IE5 virkningsgrad inkl. frekvensomformeren. 

Alle komponenter er udvalgt med fokus på kvalitet og virkningsgrad. Grundfos Hydro MPC-trykforøgeranlæg er konstrueret til at holde og er således robuste, kompakte enheder med lettilgængelige servicedele. Grundfos Hydro MPC-trykforøgeranlæg kan anvendes alle steder, hvor der er behov for trykforøgning. Hver enkelt trykforøgermodel er konstrueret til at imødekomme specifikke kundebehov mht. kapacitet og styring.

Den intelligente kaskadestyring sikrer, at det antal pumper, der skal til for at dække det aktuelle behov, altid er det antal pumper, der kører. I kombination med CR med energieffektive-motorer gør dette Hydro MPC til markedets mest energiøkonomiske løsning til opretholdelse af et konstant tryk ved varierende vandbehov.

Anvendelse

  • Kontorer
  • Skoler
  • Hoteller
  • Boligblokke
  • Kunstvandingsanlæg
  • Industri
  • Kommunale forsyningsanlæg.

Funktioner og fordele

  • Driftssikker
  • Yderst effektiv
  • Servicevenlig
  • Pladsbesparende
  • Nem at sætte i drift
  • Perfekt tilpasning til flowet
  • Registrering af lavt flow
  • Anvendelsesoptimeret software
  • Mulighed for BUS- og Ethernet-kommunikation
  • Stort, tydeligt display
  • Letforståelige menuer.

Hydro Flex trykforøgeranlæg i brønd (PDF, Datahæfte)
Overbygninger med trykforøgeranlæg (PDF, Brochure)


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fordele

  • Driftssikker
  • Yderst effektiv
  • Servicevenlig
Brochurer

Brochurer

 

Vandværker

Vandværker (Produkt brochure)

Grundfos har mere end 60 års erfaring med vandværker. Vi tilbyder service samt tjek af ejeromkostninger.

Grundfosliterature-145752.pdf (4 MB)

Hydro MPC-anlæg

Hydro MPC-anlæg

Trykforøgeranlæg med IE5-motor (2-sidet løsblad) Opdateret januar 2017


Dimensioneringsskema trykforøgeranlæg

Dimensioneringsskema - Trykforøgeranlæg

Download og udfyld skemaet direkte i PDFen.


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Løsblad om DDD Udgivet november 2016


Cases

Cases

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505052
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby