IO 111 | Interface

Beskrivelse

Beskrivelse

IO 111 udgør grænsefladen mellem en Grundfos-spildevandspumpe med analoge og digitale sensorer og pumpestyringen.

Der kan kun sluttes én pumpe til hvert IO 111-modul.
IO 111 udgør en galvanisk adskillelse mellem motorspændingen i pumpen og den tilsluttede styring.

Ved hjælp af IO 111 er det muligt at:

  • beskytte pumpen mod overtemperatur
  • overvåge sensorer for analoge målinger
  • stoppe pumpen i tilfælde af en alarm
  • fjernovervåge pumpen via RS485-kommunikation (Modbus eller GENIbus)
  • styre pumpen via en frekvensomformer.

 

SM 111 kan fungere sammen med IO 111, men kun IO 111-udgaver med et kommunikationsmodul, delnummer 96177804.

SM 111 kan indsamle data fra flere sensorer.

Anvendelse

IO 111-modulet anvendes sammen med spildevandspumper til øget beskyttelse af pumperne.

Funktioner og fordele

IO 111 kan indsamle data fra følgende sensorer og indgange:

  • Motortemperatur
  • Oliens vandindhold [%]
  • Isolationsmodstand i statoren
  • Lejetemperatur
  • Digital måling af fugt i motoren.

 

SM 111 kan indsamle data fra:

  • Tre strømsensorer, 4-20 mA
  • Tre Pt100-termofølere
  • Pt1000-termoføler
  • PTC-termoføler (maks. tre PTC-sensorer i serie) (i henhold til DIN 44081/44082)
  • 1 digital indgang.

Fordele

  • Vand i olie-sensor
  • To fejlkategorier – advarsel og alarm
  • Isolationsmodstand
Service
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby