JP Booster

Beskrivelse

Beskrivelse

JP-pumpen er en selvansugende, ettrinscentrifugalpumpe med aksial sugestuds og radial trykstuds, G 1 eller Rp 1. Pumpen har en indbygget ejektor med ledeapparat, som sikrer optimale selvansugningsegenskaber.

JP-pumper leveres i to materialevarianter.

Materialevariant A: mellemlægsplade, mellemstykke og fodplade i én enhed. Håndtaget er monteret på tværs. Begge elementer er lavet af kompositmateriale.

Materialevariant B: mellemlægsplade i rustfrit stål, mellemstykke i aluminium og fodplade i rustfrit stål – alt sammen separate dele.

Robust design, der gør pumpen velegnet til fast installation. Det specialbyggede komposithåndtag er monteret på langs.

Pumpen er direkte koblet til en speciel kappekølet asynkron Grundfos-motor, der er tilpasset pumpeydelsen. Enfasede motorer har en indbygget termoafbryder og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse. Trefasede motorer kræver ekstern motorbeskyttelse.

Anvendelse

Den lille, handy Grundfos-jetpumpe er konstrueret til en lang, problemfri levetid og er velegnet til mange forskellige vandforsynings- og vandtransportopgaver i hjemmet, i haven og i forbindelse med fritidsinteresser samt i landbruget, skovbruget og mindre servicevirksomheder.

Når den anvendes sammen med en trykregulering eller tank, er JP-pumpen ideel til mindre vandforsyningsanlæg.

Funktioner og fordele

  • Selvansugende
  • Stabil drift – selv hvis der er luft i mediet
  • Ideel til små vandforsyningsanlæg
  • Kompakt og handy.

Fordele

  • Selvansugende
  • Integreret ejektor
  • Kompakt og handy
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby