JP | Selvansugende pumper

Beskrivelse

Beskrivelse

JP er en selvansugende pumpe, ettrinscentrifugalpumpe med aksial sugestuds og radial trykstuds. Pumpen har en indbygget ejektor med ledeapparat, som sikrer optimale selvansugningsegenskaber.

JP-pumper leveres i to materialevarianter.

Materialevariant A: mellemlægsplade, mellemstykke og fodplade i én enhed. Håndtaget er monteret på tværs. Begge elementer er lavet af kompositmateriale.

Materialevariant B: mellemlægsplade i rustfrit stål, mellemstykke i aluminium og fodplade i rustfrit stål – alt sammen separate dele.

Anvendelse

Den lille, handy Grundfos JP-pumpe er konstrueret til en lang, problemfri levetid og er velegnet til mange forskellige vandforsynings- og vandtransportopgaver i hjemmet, i haven og i forbindelse med fritidsinteresser samt i landbruget, skovbruget og mindre servicevirksomheder.
Når den anvendes sammen med en trykregulering eller tank, er JP-pumpen ideel til mindre vandforsyningsanlæg.

Funktioner og fordele

  • Selvansugende
  • Stabil drift – selv hvis der er luft i mediet.
  • Robust design, der gør pumpen velegnet til fast installation.
  • Pumpen er direkte koblet til en speciel kappekølet asynkron Grundfos-motor, der er tilpasset pumpeydelsen.
  • Enfasede motorer har en indbygget termoafbryder og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse.
  • Trefasede motorer kræver ekstern motorbeskyttelse.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Selvansugende
  • Stabil drift – selv hvis der er luft i mediet
  • Robust design, der gør pumpen velegnet til fast installation
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby