KPL aksialpumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

KPL Aksialpumpen er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde.

Med en flowkapacitet på op til 700 m3/min ved en løftehøjde på op til 9 m er Grundfos KPL Aksialpumpen ideel til at kontrollere oversvømmelser samt til andre formål, hvor der skal flyttes store mængder vand.

Hver enkelt KPL-pumpe er specielt konstrueret til dine krav, hvilket sikrer en omkostningseffektiv ydelse. Kontakt Grundfos allerede i planlægningsfasen for at få det bedste resultat. På den måde kan vi hjælpe dig med tage stilling til konstruktionen af pumpestationen, pumpevalg, fremtidige krav og de samlede livscyklusomkostninger.

Anvendelse

Pumperne er bygget til at pumpe store mængder råvand og er ideelle til en lang række anvendelsesformål, f.eks.:

  • Akvakultur
  • Pumpning af regnvand og vand fra oversvømmelser
  • Dræning af og kunstvanding med store mængder vand
  • Råvandsindtag
  • Cirkulation af store mængder vand, f.eks. i vandlande
  • Vandstandskontrol i kystområder og lavtliggende områder
  • Fyldning og tømning af tørdokke og havneanlæg
  • Fyldning eller tømning af reservoirer
  • Pumpning af renset kloakvand
  • Kølevandsindtag på kraftværker
  • Pumpning af procesvand og spildevand
  • Andre anvendelsesformål med lav eller mellemstor løftehøjde og stort flow.

Funktioner og fordele

  • Robust og driftssikker
  • omkostningseffektiv
  • Enkel pumpekonstruktion sikrer problemfri drift og lang levetid.
  • Alle pumper er testet og registreret enkeltvis, hvilket sikrer effektiv levering af korrekte reservedele – selv efter mange år.

Stort udvalg

  • Alle modeller fås i støbejern eller rustfrit stål.
  • 50 eller 60 Hz.
  • Specielle materialer (f.eks propel i aluminiumbronze som standard. Kan leveres i rustfrit stål (på forespørgsel).
  • Højspændingsmodeller op til 10 kV (på forespørgsel).
  • Pumpe- og motorstørrelser op til 1 MW leveres (på forespørgsel).

Fordele

  • Robust
  • Driftssikker
Brochurer

Brochurer

 

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

KPL Aksialpumper

KPL Aksialpumper

til transport af store vandmængder
4-sidet brochure


Aquakultur og Grundfos

Aquakultur og Grundfos

Løsblad på engelsk

Download PDF

Aquakultur og Grundfos


Kontakt
Salg

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050