LC, LCD | Styringer

Beskrivelse

Beskrivelse

Typiske anvendelsesområder er brønde med én (LC) eller to (LCD) pumper i kommercielle bygninger, private hjem og kommunale spildevandshovedledninger.

Alle LC- og LCD-styringer har et betjeningspanel med afbryder og beskyttelsesudstyr. De er konstrueret specielt til Grundfos-pumpeanlæg, hvilket sikrer perfekt overensstemmelse.

Tre serier – seks udgaver
Grundfos LC/LCD-programmet af niveaustyringer omfatter tre serier med i alt seks udgaver:

  • LC/LCD 107-niveaustyringer, styret af niveauklokker
  • LC/LCD 108-niveaustyringer, styret af svømmerafbrydere
  • LC/LCD 110-niveaustyringer, styret af elektroder.

 

Alle er fremragende til brug med motorer med direkte start op til 11 kW. LC/LCD-programmet kan også leveres med en integreret stjerne-trekant-starter til anvendelsesformål, hvor der kræves større motorer (op til 30 kW).


Der findes et omfattende program af tilbehør til LC/LCD-serien, som bl.a. omfatter et SMS-modem. I en alarmsituation sender SMS-modemmet en tekstbesked til din mobiltelefon. Driftsdata for hver enkelt pumpe, f.eks. driftstimer og starter, kan hentes til din mobiltelefon ved at sende en SMS til styringen.

Anvendelse

Grundfos' niveaustyringer (LC/LCD) er konstrueret til transport af spildevand væk fra spildevandsbrønde.

De kan anvendes i netværkspumpestationer og hovedpumpestationer med én til to pumper.

Desuden kan de anvendes i kommercielle bygninger og kommunale anlæg.

Funktioner og fordele

  • Brugsklar løsning til pumper op til 30 kW
  • Effektive og pålidelige styringsfunktioner
  • Basal styring til basale behov, let at bruge
  • Nem idriftsættelse og vedligeholdelse.

 

Mange muligheder:  

  • Ex-barriere
  • Time- og starttæller
  • Lokal overvågning: horn/signallampe
  • Fjernovervågning: SMS-modul.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Automatisk pumpeskift (alternerende drift)
  • Automatisk testkørsel i lange inaktive perioder
  • Beskyttelse mod vandslag
Brochurer

Brochurer

 

LC/LCD-niveaustyringer

LC/LCD-niveaustyringer

Nøje overvågning af væskestanden


Service
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby