Liftaway | Kompakt løftestation

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos LIFTAWAY er en kompakt løftestation til gråt spildevand. Den består af en tank med alle de installationsmaterialer, der er nødvendige for at montere en pumpe med niveauafbryder til automatisk start/stop. Pumpen monteres nemt. Afgangen kan være på venstre eller højre side af tanken. Tanken kan monteres på gulvet eller på væggen og kan tilsluttes en lang række sanitære enheder.  

Der medfølger et ekstra tilpasningsstykke til brug i forbindelse med vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Tanken udluftes via et kulfilter.

Anvendelse

LIFTAWAY er konstrueret til pumpning af spildevand uden partikler fra gulvafløb, håndvaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner osv., som ikke kan sluttes direkte til kloakken pga. manglende naturligt fald, hvilket ofte er tilfældet i kældre med badeværelser, vaskerum, spaområder, et enkelt gulvafløb foran indgangsdøren osv. LIFTAWAY kan også installeres på renoverede lofter, hvor spildevandskilden befinder sig langt fra drænbeholderen.

Funktioner og fordele for Liftaway B

  • Teleskopisk for nem justering af højde.
  • Ekstra teleskopdel kan leveres, så højden kan øges til 200 mm.
  • Fleksibel og let at installere.
  • Vendbart metaldæksel – skridsikker overflade på den ene side og ramme til fliser på den anden.
  • Kontraventil medleveres.

Funktioner og fordele for Liftaway C

  • Fleksibel og let at installere.
  • Kompakt, funktionelt design og hvid overflade, der er let at gøre ren.
  • Afgangstrykrøret kan tilsluttes i højre eller venstre side.
  • Til væg- eller gulvmontering.
  • Udluftningshætte med aktivt kulfilter og intern overløbsbeskyttelse.
  • Kontraventil og tilpasningsstykke til vaskemaskine medleveres.

Fordele

  • Afgangstilslutning mulig i begge sider
  • Alle installationsmaterialer medleveres
  • Teleskopisk for nem justering af højde
Brochurer

Brochurer

 

Liftaway

Fleksible løftestationer. Liftaway B40-1 / C40-1 (Produkt brochure)

Grundfos Liftaway B 40-1, C40-1, fleksible løftestationer er en del af et komplet program af produkter til bortpumpning af spilde- og kloakvand. Alle modeller er konstrueret med henblik på at reducere drifts- og installationsomkostningerne og optimere virkningsgraden. Til løkkener, badeværelser eller bryggers/hobbyrum, som er placeret under kloakniveau.

Grundfosliterature-982.pdf (414 KB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby