Bygninger
Vandforsyning
Spildevand
Industrielle løsninger
Industrielle løsninger
Private brønd- og pumpeejere
MAGNA- og UPE-pumperne udgør et bredt program af små, mellemstore og store cirkulationspumper med kommunikationsudstyr og motor med elektronisk hastighedsregulering baseret på motorteknologi med permanent magnet (PM) og kompakt stator.
MAGNA er et innovativt medlem af Grundfos-familien af kvalitetscirkulationspumper.
Med en MAGNA er det slut med at bekymre sig om komplicerede pumpeindstillinger. Pumpen skal bare installeres og så køre ved fabriksindstillingen AUTOADAPT (kun MAGNA).
MAGNA vil automatisk analysere varmeanlægget, finde den optimale indstilling og løbende justere driften efter ændringer i behovet. Resultatet er optimal komfort og minimalt energiforbrug. Desuden er MAGNA-pumper ekstremt fleksible, driftssikre, støjsvage og vedligeholdelsesfri samtidig med, at levetiden er lang. De er udstyret med IR-kommunikation og kan tilbyde ekstern styring og overvågning via udbygningsmoduler.
Anvendelse
GRUNDFOS MAGNA- og UPE-pumper er konstrueret til at cirkulere væsker i varmeanlæg i boligblokke, på skoler, på hospitaler, på hoteller, i industrien osv.
Desuden kan pumperne, som har pumpehus i rustfrit stål, bruges i brugsvandsanlæg. GRUNDFOS MAGNA-pumper er velegnede til følgende:
Funktioner og fordele
TØR DU TAGE ANSVARET for, hvorfor der endnu ikke er skiftet pumper?
Download PDF Oplysninger og råd
Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.
Vi kan hjælpe dig med følgende:
Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.
Optimering
Grundfos tilbyder en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg, som giver dig forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse.
Øg virkningsgraden i dit eksisterende anlæg
Gennem en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg opnår du et grundlag for at øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse. En virkningsgradsanalyse munder ud i en række forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden, og viser, hvordan dette kan hjælpe dig med at spare penge.
Grundfos tilbyder følgende analyseniveauer til evaluering af dit pumpeanlægs virkningsgrad:
En grundlæggende evaluering udføres udelukkende på grundlag af dataene fra pumpens typeskilt, hvor dens ydelse sammenlignes med den ydelse, som moderne pumper med mere effektiv teknologi og mere effektive materialer kan levere.
Pumpens tryk og energiforbrug i kWh måles. Flowet estimeres på baggrund af tilgængelige pumpedata og resultaterne af målingerne.
Mulige forslag til forbedring af virkningsgraden kunne være opgradering af hastighedsstyringen eller motoren, rør med andre dimensioner, installation af en styring eller måske en aftale om rutinemæssige eftersyn.
Komplet pumpevurdering
Grundfos Pump Audit er et diagnoseværktøj, som vi anvender til at kontrollere, om pumpeanlægget kører ved det optimale energiforbrug, hvilket sikrer, at dine omkostninger holdes på et absolut minimum – nu og i fremtiden. Første trin i pumpevurderingen er Grundfos' virkningsgradsanalyse. Se Udskiftningsanalyse for at læse mere om Grundfos Pump Audit.
Vedligeholdelsesaftale
En Grundfos-vedligeholdelsesaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.
Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse
Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel vedligeholdelsesaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast samtidig med, at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.
Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer vedligeholdelsesaftaler til alle pumper:
Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.
Det omkostningseffektive valg
Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-vedligeholdelsesaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.
Når du indgår en vedligeholdelsesaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af dine pumper sikrer, at de kører med optimal virkningsgrad.
Reparation og vedligeholdelse
Grundfos Service kan rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.
Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem.
Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation.
Effektiv service – uanset hvor du befinder dig
Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.
Grundfos Remote Management
Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.
Bindeled mellem pumper og mennesker
Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.
Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.
Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.
Effektiv alarmstyring
Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.
Optimerer service og vedligeholdelse
Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.
Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.
Grundfos' udskiftningsprogram
Grundfos har en omfattende udskiftningsliste for centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand. Du kan få adgang til en udskiftningsliste i SAP ved at klikke på knappen Udskiftning øverst på skærmen. Når du har valgt producenten af den pumpe, du ønsker at udskifte, kan du foretage et foreløbigt valg ved at indtaste en typebetegnelse, en rørtilslutning eller en indbygningslængde.
Afhængigt af lokal tilgængelighed medfølger der også afstandsstykker, hvis den eksisterende pumpe har en længere indbygningslængde end den nye pumpe.
Eventuelle særlige forhold, som skal tages i betragtning ved udskiftning af pumpen, vises, hvis du trykker på knappen Oplysninger i nederste venstre hjørne af skærmen.
CAPS
Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.
Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.
Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.
CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.
Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem. Vores seneste generationer af produkter byder på øget komfort, bedre funktionalitet og øget valuta for pengene.
Som totalleverandør af pumper kan vi garantere, at vores løsninger er både driftssikre og omkostningseffektive. I tæt samarbejde med dig skaber vi den bedst mulige pumpeløsning til dine behov, som lever op til – og endda overgår – dine forventninger.
Du kan også finde de oplysninger, du har behov for, online. Vi har udarbejdet en komplet liste over udskiftningspumper, der vil forbedre din pumpeydelse mest muligt.