- Væsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- p maks.
- 16 bar
- Maks. løftehøjde
- 18 m
- Maks. flow
- 73 m³/h
MAGNA3 - intelligent cirkulationspumpe til alle HVAC systemer i større bygninger.
MAGNA3-cirkulationspumpen er en avanceret cirkulationspumpe, der er særligt velegnet til store bygninger som fx hospitaler, institutioner og hoteller. Intelligente reguleringsformer som AUTOADAPT og FLOWADAPT vælger den optimale anlægsindstilling og sikrer, at dit HVAC-anlæg altid leverer den højest mulige komfort og den mest effektive drift.
Pumpen kan let tilsluttes dit CTS-anlæg, hvilket giver dig fuld kontrol, overvågning og pålidelig drift. Vil du have mest muligt ud af din overvågning, anbefaler vi, at du anvender appen Grundfos GO Remote, så du også har adgang til anlægsdata via din smartphone.
MAGNA3 tilbyder også flerpumpe-funktionalitet, hvor to pumper er parallelkoblet. Flerpumpe-anlæg kan køre i alternerende drift, backup eller kaskadedrift.
Arbejder du med blandesløjfer?
Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning sætter en helt ny standard i markedet ved at bestå af blot to komponenter: MIXIT-enheden og en MAGNA3/TPE3-cirkulationspumpe.
Så er du og dine kolleger interesseret i en demo af MIXIT, lægger vi gerne vejen forbi din virksomhed med Grundfos MIXIT Roadshow, der indeholder alt, hvad I har brug for at vide om MIXIT.
I får en nem løsning, et par timer med højt fagligt indhold og en oplagt mulighed for at stille spørgsmål til Grundfos’ MIXIT-eksperter.
Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at aftale en dato.
Den alsidige MAGNA3 til ethvert HVAC-anlæg
Se, hvordan du sikrer let installation og idriftsætning ved hjælp af applikationsguiden i MAGNA3. Dine fordele omfatter:
- Enkel installation og idriftsætning
- Reduceret energiforbrug
- Højere anlægsydelse
MAGNA3 - mere end bare en pumpe
MAGNA3 er en cirkulationspumpe baseret på den gennemtestede MAGNA-teknologi og vores brancheførende erfaring med elektroniske pumper. Permanentmagnet-motoren, AUTOadapt-funktionen og den integrerede frekvensomformer er fortsat en del af den velkendte MAGNA-løsning, men vi har tilføjet flere banebrydende teknologier. Resultatet er et banebrydende stykke intelligent teknologi, der fastholder den uovertrufne driftssikkerhed.
Hvad gør du af udtjente cirkulationspumper?
Vidste du, at du kan aflevere både udtjente COMFORT-, ALPHA- og MAGNA-pumper til genbrug hos landets grossister? Når du smider pumperne i Take Back-kassen, er du med til at spare på knappe ressourcer som kobber og aluminium. Grundfos’ flexmedarbejdere skiller pumpen ad, så hele 98 % genanvendes. Tag pumpen med ned til din grossist og gør en forskel for både miljø og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ for at at se den komplette liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.