MG og MGE motorer

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos tilbyder et bredt udvalg af MG- og MGE-motorer til OEM-kunder (ikke til pumper) i hele Nordeuropa.

MG- og MGE-motorerne er højkvalitetsmotorer, som produceres efter IEC60034 og IEC60072-1/EN50347 på vores egen fabrik i Ungarn.

MG-normmotorer produceres i 2- og 4-polet udførelse i effekter op til 22 kW.
2-polet 0,37 – 22 kW
4-polet 0,25 – 15 kW

MGE-motorer (med integreret frekvensomformer) produceres i 2- og 4-polet udførelse i effekter op til 22 kW. 

MGE motorer med permanente magneter:
Medium speed og High speed  0,25 – 11 kW
Low speed 0,25 – 7,5 kW

MGE med asynkron motorer:
2 polet 15 – 22kW
4 polet 11 –18,5kW

Se brochurer for mere detaljeret information.

Funktion og fordele

  • Kvalitetsmotorer
  • Permanentmagnetmotor med integreret frekvensomformer
  • Lang levetid
  • Højvirkningsgradsmotorer IE3/IE5
  • Betjeningsvenlig
  • Korrosionssikker
  • B3-, B14-, B5-udførelse
  • Trinløs hastighed
  • Kundetilpassede løsninger

 

Fordele

  • Kvalitetsmotorer
  • Permanentmagnetmotorer
  • Lang levetid
  • Højvirkningsgradsmotorer IE3/IE4
Brochurer

Brochurer

 

Brochure

MG STANDARD MOTORS (IE3), 3 Phase 0.25 - 22 kW

Grundfos manufactured motors are available in different sizes. Two-pole versions are available from 0.37 to 22 kW, and four-pole versions are available from 0.25 to 15 kW. Both two-pole and four-pole versions are available in a range of different voltages.

Grundfosliterature-3666021.pdf (1 MB)

Grundfos MG-motor brochure

MG-motor brochure

Ventilations and fans - Engelsk udgave


MGE Motors - Engelsk

MGE Motors - Engelsk

Grundfos MGE Motors – Up to 11 kW 12 pages


Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby