MP 204

Beskrivelse

Beskrivelse

MP 204 er et elektronisk motorværn, der er konstrueret til at beskytte en asynkron motor eller en pumpe.

Motorværnet består af:

  • Et skab med måletransformere og elektronik
  • Et styrepanel med betjeningstaster og display til aflæsning af data.

 

MP 204 opererer med to sæt grænser:

  • Et sæt advarselsgrænser
  • Et sæt tripgrænser.

 

MP 204-motorværnet er lige så enkelt at bruge, som det er effektivt. Vores pumpespecialister har fyldt det med alle de beskyttelsesfunktioner, du har behov for, men gjort det nemt at installere, sætte op og anvende.

MP 204 overvåger følgende parametre:

  • Isolationsmodstand før opstart
  • Temperatur (Tempcon, Pt-sensor og PTC/termoafbryder)
  • Overbelastning/underbelastning
  • Overspænding/underspænding
  • Fasefølge
  • Manglende fase
  • Effektfaktor
  • Effektforbrug
  • Harmonisk forvrængning
  • Drifts- og startkondensator (enfaset)
  • Driftstimer og antal starter.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Nem installation
  • Nem opsætning på kun to minutter
  • Problemfri drift
Brochurer

Brochurer

 

MP 204

Pumpeovervågning og elektronisk motorbeskyttelse med MP204 og GRM (Løsblad/Data sheet)

Pumpeovervågning og elektronisk motorbeskyttelse med MP204 og Grundfos Remote Management / GRM

Grundfosliterature-3501207.pdf (1 MB)

MP 204

Elektronisk motorbeskyltelse til pumper - MP204 (Produkt brochure)

MP 204-motorbeskyttelse er udviklet med det formål at beskytte din pumpe på en enkel og effektiv måde ved at overvåge effektforbruget. MP 204 er driftsikker og brugervenlig og beskytter din pumpe 24 timer i døgnet. MP 204 er konstrureret til anvendelse sammen medpumper i Grundfos SP-, CR-, NB/NK-, TP-, BM-serier.

Grundfosliterature-145537.pdf (452 KB)

Service
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby