ALPHA2 | Cirkulationspumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

ALPHA2 er en prisvindende revolutionerede cirkulationspumpe, med en hidtil uhørt høj grad af energieffektivitet. Seneste udgave af ALPHA2 er udstyret med funktioner, som højner driftssikkerheden. 

Funktionerne:

  • Sommerfunktion – pumpemotion en gang i døgnet modvirker, at pumpen sætter sig fast i længere perioder med stilstand
  • Indbygget tørløbssikring – lang levetid, selv under meget vanskelige driftsbetingelser
  • Antiblokering – problemfri drift reducerer behovet for service

ALPHA2-cirkulationspumpe har, takket være gennemprøvede Grundfos-teknologier, en uovertruffen energieffektivitet og er det perfekte valg til HVAC-anlæg med medietemperaturer ned til +2 °C.

Med ALPHA2 er det slut med at bekymre sig om komplicerede pumpeindstillinger. Pumpen skal bare installeres og så køre ved fabriksindstillingen AUTOADAPT. ALPHA2 vil automatisk analysere varmeanlægget, finde den optimale indstilling og løbende justere driften efter ændringer i behovet.

Anvendelse

ALPHA2 er anvendelig i køleanlæg med medietemperaturer ned til +2 °C. Det betyder, at ALPHA2 ikke alene dækker dine opvarmningsbehov, men også op til 90 % af dine aircondition- og kølebehov. ALPHA2 med pumpehus i rustfrit stål kan også bruges i brugsvandsanlæg.

ALPHA2 er velegnet til:

  • Anlæg med konstant eller varierende flow
  • Enstrengede anlæg
  • Tostrengede anlæg
  • Gulvvarmeanlæg
  • Cirkulation af brugsvand
  • Anlæg, hvor natsænkning er påkrævet.


Energieffektivitet

Som en del af vores arbejde med at nedbringe energiforbruget og øge bæredygtigheden støtter Grundfos de strenge lovmæssige krav til pumpevirkningsgrad. Og vi er stolte over at kunne sige, at ALPHA2 – er forud for sin tid. EuP-lovgivningen krævede, at alle cirkulationspumper skal have et energieffektivitetsindeks (EEI) på under 0.23 i 2015. Med et EEI på blot 0,15 er ALPHA2 langt bedre end denne standard.  Det gør det muligt for dine kunder at spare helt op til 10 % på elregningen eller op til 87 %, hvis de har en af de typiske ældre cirkulationspumper installeret.

Funktioner og fordele

  • Bedre ydelse med markedsførende virkningsgrad
    (EEI ≤0.15) i et mere kompakt design
  • Ny flowmålerfunktion til fejlfinding og hjælp til indregulering af pumpeanlæg
  • AUTOADAPT vælger den optimale ydelseskurve for
    virkningsgrad og komfort
  • Modstandsdygtig over for kondensdannelse: velegnet til køling af medier ned til +2 °C
  • Innovativt stik forenkler pumpetilslutningen
  • Isoleringsskaller medfølger som standard
  • Aksel og lejer i keramisk udførelse giver minimal friktion og længere levetid
  • Forbedret hydraulik sørger for høj virkningsgrad og problemfri drift.

Der findes fire udgaver af Grundfos ALPHA2. Model A og B er uden sommerfunktion, indbygget tørløbssikring og antiblokering. Funktionerne findes i model C og D fra 2015 og frem.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fordele

  • Lavt energiforbrug
  • Styringsformen AUTOADAPT
  • Lavt støjniveau
Brochurer

Brochurer

 

ALPHA2-løsblad

ALPHA2 Problemfri drift (Produkt brochure)

Løsblad på ALPHA2

Grundfosliterature-5565190.pdf (937 KB)

Grundfos udskiftningstabel

Udskiftningstabel (Produkt brochure)

Tabel med udskiftningslister

Grundfosliterature-3942718.pdf (2 MB)

Grundfos Spareguide

Spareguide 2016 (Løsblad) (Data sheet)

Besparelsesoversigt ved udskiftning af UPS cirkulationspumpe til en ALPHA2/3

Grundfosliterature-2401901.pdf (760 KB)

Indstillings- & gulvvarmeguide

Cirkulationspumpens indstillingsguide (Produkt brochure)

indstillingsguide til cirkulationspumper fra Grundfos

Grundfosliterature-3942719.pdf (1 MB)

Bedst i test - VDE

Best in Test - VDE (Data Sheet)

Best in Test - VDE

Grundfosliterature-5564529.pdf (198 KB)

VDE-certifikat

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (Certificate)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Grundfosliterature-5564527.pdf (644 KB)

VVS 15 brochure

Grundfos VVS brochure 2015 (Produkt brochure)

VVS 2013 brochure med MAGNA3, EUP, ALPHA2, Comfort PM, Grundfos GO, TPE3, Hydro MPC, Sololift2, Multibox B-CC7 og Conlift

Grundfosliterature-3542698.pdf (14 MB)

Grundfos Quickguide

Udskiftningsskema - Quickguide

Quickguide til udfyldning af kunderne

Grundfosliterature-3942720.pdf (1 MB)

Service
Kontakt
Salgskontor

Kontakt os

Vælg land for at kontakte dit lokale salgsselskab


Telefon

87505051
Servicecenter

Kontakt os

Vælg land for at kontakte dit lokale servicecenter


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby