OCD-162 Oxiperm Pro

Beskrivelse

Beskrivelse

Oversigt

Klordioxid er et ideelt desinfektionsmiddel, når man ønsker at sikre rent drikkevand. Klordioxid er særdeles effektivt over for alle typer bakterier og har en lang opholdstid i anlægget, hvilket betyder, at stoffet også desinficerer uden at udtrække vand. Den store fordel ved klordioxid frem for andre desinfektionsmidler er stoffets effektivitet over for biofilm.
Klordioxidgeneratoranlægget Oxiperm Pro OCD-162 er den perfekte løsning til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i drikkevand.
Oxiperm Pro OCD-162-anlæg producerer klordioxid ved hjælp af fortyndede opløsninger af natriumklorit (NaClO2, 7,5 %) og saltsyre (HCl, 9%). Anlæggene leveres med fire forskellige kapacitetsniveauer og producerer hhv. 5, 10, 30 eller 60 g klordioxid i timen. Denne kapacitet er tilstrækkelig til at rense op til 150 m³ drikkevand i timen ved den maksimalt tilladte koncentration på 0.4 mg ClO2 pr. liter.

Anvendelse

Oxiperm Pro OCD-162 er bl.a. ideel til diskret desinfektion af drikkevand i følgende sammenhænge:

  • Bekæmpelse af legionella i hospitalsbygninger, på plejehjem, på hoteller, i sportshaller og på skoler
  • Drikkevandsrensning på kommunale vandværker
  • Rensning af vand til kunstvanding, f.eks. på planteskoler
  • Procesvandsrensning i levnedsmiddelindustrien
  • Kølevandsrensning.

 

Funktioner og fordele

  • Kompakt design – kan også anvendes på steder med begrænset plads
  • Nem installation
  • Lave driftsomkostninger
  • Høj driftssikkerhed som følge af integreret styringssystem
  • Kan tilpasses forskellige vanddesinfektionstanke
  • Robust konstruktion.

Fordele

  • Kompakt design – kan også anvendes på steder med begrænset plads
  • Nem installation
  • Lave driftsomkostninger
Brochurer

Brochurer

 

OXIPERM PRO

OXIPERM PRO løsblad

Optimal vandbehandling 2 sidet løsblad fra 2014


Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby