PUST-pumpestationer

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos tilbyder et fuldt program af modulopbyggede pumpestationer med alle de nødvendige rør, ventiler, niveaustyringer osv. Produkterne i programmet er modulopbyggede og passer til store brønde.

Pumpebrønden, pumperne og styringerne kan kombineres, så de passer præcis til de specifikke behov, der knytter sig til hvert enkelt anvendelsesformål.
Pumpestationerne er lavet af slidstærkt polyethylen (PEHD). Alle forinstallerede rør er lavet af enten PE eller rustfrit stål. Pumpestationerne leveres som standard med et topdæksel af PE.

Pumperne leveres i mange forskellige størrelser. Standardprogrammet kan suppleres med kundetilpassede udgaver.

Anvendelse

Anvendelsesformålene afhænger af den valgte pumpe og omfatter bl.a.:

  • Dræning
  • Spildevand/regnvand/overfladevand
  • Spildevand.

 

Funktioner og fordele

  • Fleksibilitet som følge af modulkonstruktion.
  • Korrosionsfri materialer.
  • Høj volumen forhindrer brønden i at skyde op af jorden.
  • Nem installation
  • Solid konstruktion.
  • Indløbshuller bores på installationsstedet.
  • Designet af samlebrønden begrænser problemerne med slam og lugt.

Fordele

  • Korrosionsfri materialer
  • Fleksibilitet som følge af modulkonstruktion
  • Leveres i mange størrelser
Brochurer

Brochurer

 

PE Standard-brønde

PE Standard pumpebrønde (Produkt brochure)

Prisoptimeret brøndprogram

Grundfosliterature-3379414.pdf (2 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Komplette spildevandspumpestationer

PREFABRICATED PUMPING STATIONS (Product brochure)

In wastewater transport systems and drainage systems, a prefabricated pumping station is a cost-effective, flexible, and reliable alternative to traditional concrete solutions. With Grundfos as your supplier, you can add documented quality and full customisation to the equation.

Grundfosliterature-5564660.pdf (9 MB)

Pumpestationer

Large prefabricated pumping stations (Product brochure)

Brochure for large pumping stations

Grundfosliterature-145470.pdf (1 MB)

Spildevandsprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Vejledning for PSI1700

Vejledning for PSI1700

"Pixibog" på 24 sider
Forklarer opgaver og processer ifm. isættelse af brøndindsats.


Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby