S-pumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

S-pumper udgør kernen i mange kloaksystemer. De er udvalgt på grund af deres styrke, holdbarhed og innovative funktioner såsom SmartTrim-løberspaltejusteringssystemet og Smart Seal, der forebygger lækager.

SmartTrim-systemet i S-pumperne gør det let at justere den fabriksindstillede løberspalte og dermed opretholde maksimal pumpevirkningsgrad.

Grundfos SmartSeal-autokoblingspakningen sikrer en 100 % lækagefri tilslutning mellem pumpen og foden på autokoblingssystemet. Akseltætningen kan rotere i begge retninger. Når pumperne installeres med separate rørinstallationer, kan bundfældning af slam undgås ved med jævne mellemrum at gennemskylle anlægget mod flowretningen.

Anvendelse

Pumperne er velegnede til følgende formål:

  • Transport af ufiltreret sort spildevand
  • Transport af råvand
  • Pumpning af slamholdigt vand
  • Pumpning af industrielt spildevand.

Funktioner og fordele

  • Bredt program
  • SmartTrim
  • Drift med eller uden kølekappe
  • Neddykket installation eller tøropstilling
  • Kanal og vortex-løbere
  • Indbygget motorbeskyttelse
  • SmartSeal
  • Stort gennemløb
  • SuperVortex-løber.

Fordele

  • Stort gennemløb
  • SmartTrim
  • SmartSeal
Brochurer

Brochurer

 

S – produktbrochure

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S – produktbrochure

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S – produktbrochure

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby