SB og SBA

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos SB – kompakt system

Grundfos SB er en dykpumpe til pumpning af rent vand og er beregnet til anvendelse i en- og tofamiliehuse.

Pumpen er meget lydsvag, og hvis den installeres under jorden i en regnvandstank eller brønd, elimineres alle støjproblemer. Til automatisk drift skal SB-pumpen anvende en ekstern styring, fx Pressure Manager.

Grundfos SBA – med indbygget styringsenhed

Den nye Grundfos SBA er en komplet alt i en-enhed. Den bygger på den gennemprøvede SB-platform, men leveres med en indbygget styringsenhed, der eliminerer behovet for ekstern pumpestyring.

Med den nye SBA kan du altid garantere konstant og sikker pumpedrift.

SB/SBA fås i to hovedversioner

Alle SB og SBA fås i følgende konfigurationer:

  • Med integreret indløbssi (1 mm maskestørrelse)
  • Eller med sideindløb/fleksibel sugeslange med flydende indløbssi (1 mm maskestørrelse).

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochurer

Brochurer

 

SB & SBA

SB & SBA (Product brochure)

The Grundfos SB is a submersible pump for the pumping of clean water. It is designed for use in domestic applications. The new Grundfos SBA is a complete all-in-one unit. It is built on the proven SB platform, but comes with an integrated control unit – eliminating the need for an external pump controller.

Grundfosliterature-5141099.pdf (1 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Regnvandsbrochure

Regnvandsbrochure

8-sidet brochure


Kontakt
Salg

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505053
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505054

Telefon

87505072

Telefon

87505053

Telefon

87505053

Telefon

87505052