SE og SL 9-30 kW

Beskrivelse

Beskrivelse

SE- og SL-programmerne af spildevandspumper leverer markedets højeste samlede virkningsgrad. SE- og SL-programmerne er fremstillet til optimeret drift i de mest krævende installationer og kan anvendes neddykket eller tøropstillet. Desuden er pumperne yderst driftssikre og nemme at servicere.

Pumperne fås med to typer løbere

1. SuperVortex-løberen har fri passage af faststoffer op til 100 mm og er det ideelle valg til anvendelsesområder med mindre ydelser eller hvor der forventes store mængder faststoffer, gasholdigt slam eller fibre. 

2. S-tube-løberen har frit gennemløb på op til 160mm og er ideel til de større ydelsområder ved pumpning af urenset spildevand, overfladevand mv. 

S-tube-løberen er konstrueret til at klare de udfordringer, der er forbundet med nutidens spildevand med varierende indhold af faststof. S-tube-løberens enkle og robuste konstruktion giver en hydraulisk virkningsgrad i verdensklasse - uden at gå på kompromis med det frie gennemløb.

Anvendelse

SE- og SL-pumpeprogrammerne kan håndtere spildevand, procesvand og urenset sort spildevand i store kommunale, offentlige og industrielle anlæg. De kan installeres permanent ved hjælp af et autokoblingssystem med styrerør eller en fast rørtilslutning. De er også velegnede til fritstående installation eller som transportable hjælpepumper.

Funktioner og fordele

  • IE3-motorteknologi giver betydelige energi- og omkostningsbesparelser
  • Intelligente, tilpasningsdygtige styringer sikrer pålidelig drift og lavt energiforbrug
  • Indbyggede analoge sensorer muliggør komplet overvågning af pumpeforholdene
  • Løftehåndtaget er konstrueret til at give et optimalt balancepunkt og dermed et korrekt løft
  • Den glatte og rengøringsvenlige overflade er utrolig solid og slagfast
  • Der skal kun bruges ét kabel til pumpen, hvilket forenkler installation, idriftsætning og vedligeholdelse
  • Den fugttætte tilslutning sikrer, at der ikke kan trænge væske ind i motoren
  • Den patenterede SmartSeal-autokoblingspakning sikrer en fuldstændig lækagefri tilslutning
  • Boltene er nemme at afmontere i forbindelse med servicering og kræver ikke specialværktøj
  • Dobbelte mekaniske akseltætninger sikrer længere driftstid og færre driftsstop
  • Lukket køleanlæg til tøropstilling
  • Mulighed for at vælge mellem SuperVortex- og S-tube-løber
  • SmartTrim sikrer nem justering af løberspalten og maksimal pumpevirkningsgrad.

Fordele

  • IE3-motorvirkningsgrad
  • Indbyggede analoge sensorer
  • Ny S-tube-løber
Brochurer

Brochurer

 

S-Tube kanalløber, Produkt Brochure

S-tube kanalløber (Produkt brochure)

Kompromisløs, optimal hydraulisk virkningsgrad, og pumper uden tilstopning

Grundfosliterature-4112408.pdf (3 MB)

GRUNDFOS SE og SL pumper

SE- og SL-pumper 9-30 kW (Produkt brochure)

Pålidelig spildevandshåndtering

Grundfosliterature-4112407.pdf (1 MB)

Kontakt
Sales Office

kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Service Center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby