SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Beskrivelse

Beskrivelse

Intelligente doseringspumper med nye drev- og justeringsmekanismer er den ideelle løsning til stadigt mere komplicerede doseringsopgaver. De gør hverdagen nemmere ved at holde processerne kørende med stor nøjagtighed, driftssikkerhed og omkostningseffektivitet.

SMART Digital-doseringspumper sikrer førnævnte ved hjælp af avanceret drevteknologi, hidtil uset brugervenlighed ved betjening og et intelligent Flow Control-system. Disse egenskaber giver meget præcise, driftssikre og omkostningseffektive processer kombineret med det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse.

SMART Digital findes i to størrelser:

  • SMART Digital S (dosingskapacitet op til 30 l/t, driftstryk op til 16 bar, turn-down-forhold op til 1:3000)
  • SMART Digital XL (DDA og DDE, dosingskapacitet op til 200 l/t, driftstryk op til 10 bar, turn-down-forhold op til 1:800)

Der findes tre forskellige pumpeprogrammer, som alle har kraftige, hastighedsregulerede stepmotorer; en universel strømforsyning samt en membran i 100 % PTFE, som opfylder selv de strengeste krav til kemikaliebestandighed og holdbarhed.

DDA

DDA-modellen er pumpen til komplekse og krævende anvendelsesformål, hvor der er fokus på maksimal processikkerhed. Ud over et omfattende kapacitetsområde og et nedreguleringsforhold på 1: 3000 er den udstyret med Flow Control, trykovervågning, Auto Flow Adapt og integreret flowmåling. Pakken til industrielle formål fuldendes med ekstra driftsformer, eksempelvis ugedoseringstidsstyring, og nye funktioner, herunder automatisk afluftning.

DDC

DDC imponerer med funktioner som enkel og intuitiv betjening med klikhjul og et grafisk LC-display med mere end 28 sprog. Derudover kan alle standarddriftsformer og ind- og udgange, f.eks. analog styring eller udgangsrelæ, integreres i styresystemer. Pumpen er velegnet til en alle anvendelsesformål takket være funktioner som Slow Mode (anti-kavitation) til trægtflydende medier og den ukomplicerede kalibreringstilstand.

DDE

DDE er den omkostningseffektive basismodel med alle fordelene ved Digital Dosing, f.eks. et maksimalt nedreguleringsforhold på 1:1000 (op til 15 l/t) og 1:800 (op til 200 l/t) og jævn, trinløs dosering. Denne ene model kan erstatte en hel række eksisterende modeller med doseringshastigheder fra 0,006 til 6 l/t. Hastigheden indstilles ved hjælp af en logaritmisk skala fra 0,1 - 100 %. Modellens ukomplicerede impulsstyring, eksterne stopfunktion og tom-signal passer perfekt til basale OEM-anvendelsesformål.

Funktioner og fordele

  • Enkelhed – enkel håndtering og perfekt overblik og styring – selv på afstand.
  • Anlægget er ekstremt nemt at bruge takket være det nye klikhjul og enkel, intuitiv navigation via et grafisk LC-display med 28 sprog. Det ønskede flow kan indstilles direkte på displayet i ml/t, l/t eller gph.
  • Det store LC-display angiver pumpens status ved at ændre baggrundsfarve, hvilket muliggør hurtig og nem styring af pumpens ydelse.

Modulopbygget – fleksibel og velegnet til alle miljøer og situationer

  • Pumpefamilien har et nedreguleringsforhold på op til 1:3000/1:1000.
  • Modellerne har en universel monteringsplade, som kan bruges ved alle de mest anvendte monteringsmetoder. Klikfunktionen gør det hurtigt og nemt at fjerne pumpen fra monteringspladen, hvis det er nødvendigt.
  • Maksimal fleksibilitet sikres af en rotérbar betjeningskube, en lang række justeringer og forsyningsspændinger (100-240 V, 50/60 Hz) samt et hydraulisk tilslutningssæt.
  • Den valgfri E-Box gør det muligt at integrere – og endda eftermontere – SMART Digital-pumper i anlæg som f.eks. komplekse Profibus-netværk.

Flowintelligens – højst mulige processikkerhed

  • Flow Control-systemet forhindrer uønskede stop – selv ved variable procesparametre, såsom variationer i anlægstrykket.
  • Den teknologi, der anvendes i SMART Digital-pumper, giver en præcis diagnosticering af de mest almindelige fejlårsager, som forekommer i forbindelse med dosering med membranpumper. Disse fejl beskrives med letforståelig tekst i alarmmenuen.
  • Derudover sikrer Auto Flow Adapt-funktionen, at doseringsprocessen fortsætter med det ønskede flow – selv når den udsættes for udefrakommende påvirkning. Når der f.eks. doseres afgassende medier, justeres motorstyringen automatisk, så snart der registreres luftbobler, således at disse kan slippe ud af pumpehovedet. Varierende modtryk i anlægget har heller ikke længere nogen indflydelse på det ønskede flow – afvigelser rettes automatisk af stepmotorens automatiske hastighedsreguleringsmekanisme.
  • Den integrerede flowmålingsfunktion unødvendiggør dyrt eksternt måleudstyr. Den aktuelle flowmåling vises direkte i displayet og kan også integreres i styrerummet via den analoge udgang eller om nødvendigt en busprotokol.

Processer

  • Desinfektion
  • pH-regulering
  • CIP
  • Dosering af kemikalier og biocider
  • Udfældning og flokkulering
  • Filtrering
  • Omvendt osmose.

Anvendelse

  • Drikkevandsbehandling
  • Spildevandsbehandling
  • Svømmebassin
  • kemikalier
  • Papir- og papirmasseindustrien
  • Tekstilindustrien
  • Vandingsanlæg
  • Behandling af rengøringsvand
  • Levnedsmiddelindustrien, mejerier
  • Behandling af vand fra køletårne
  • Behandling af kedelfødevand med lavt tryk.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochurer

Brochurer

 

SMART Digital-doseringspumper fra 0,0025 til 30 l/t

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-theart technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (716 KB)

Smart Digital

Smart Digital installationskit (Produkt brochure)

Vælg det rigtige kit

Grundfosliterature-5154320.pdf (2 MB)

SMART Digital brochure

SMART Digital brochure

Digital membrandoseringspumper med stor præcision 12 sidet brochure Udgivet april 2017


Cases
Kontakt
Salg

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505054
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505054

Telefon

87505072

Telefon

87505053

Telefon

87505053

Telefon

87505052