SOLOLIFT2

Beskrivelse

Beskrivelse

SOLOLIFT2 er et unikt program af kompakte løftestationer, der muliggør tømning af alle sanitære installationer i private hjem uanset deres placering i forhold til kloaksystemet. Enheden opsamler og pumper spildevandet gennem et tyndt trykrør (> 23mm) til det næste nedadgående rør – op til seks meter opad eller 100 m henad.

Takket være SOLOLIFT2 er det nu muligt at installere et ekstra toilet eller badeværelse på loftet eller i kælderen.

Programmet består af fem kompakte løftestationsvarianter til bortledning af husholdningsspildevand.

Tre enheder, kaldet WC-1, WC-3 og CWC-3, er konstrueret til bortledning af spildevand fra et toilet og andre sanitære installationer.

To enheder, kaldet C-3 og D-2, er konstrueret til bortledning af gråt spildevand fra flere installationer.

Tallene angiver, hvor mange ekstra indløbstilslutninger de enkelte enheder har.

SOLOLIFT2-programmet er designet med tanke på installatørerne, og produkterne er således både yderst driftssikre og nemme og rene at servicere.

Enhederne leveres klar til brug og fungerer helt automatisk, når tanken fyldes med vand.

Anvendelse

Steder, hvor der er behov for tømning af en sanitær installation, men ikke mulighed for bortledning via et afløbsrør med naturlig hældning. De enheder, der har WC-tilslutning, er udelukkende beregnet til installation i private hjem. Andre enheder kan også anvendes til kommercielle formål.

WC-1, WC-3 og CWC-3 er konstrueret til bortledning af spildevand fra op til ét toilet, én håndvask, én brusekabine og ét bidet.
CWC-3 er en ekstra slank variant, som er konstrueret til væghængt installation.

C-3 og D-2 er konstrueret til bortledning af (varmt) spildevand fra et badekar, en brusekabine, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine og en opvaskemaskine.

Enhedernes kompakthed muliggør integration i væghængte installationer og gulvenheder.

Funktioner og fordele

  • Installationsklar løsning.
  • Høj driftssikkerhed takket være højtydende kværn og motor.
  • Kan klare hygiejneartikler, der er blevet skyllet ud ved et uheld.
  • Hurtig, nem og ren servicering – unødvendigt at afmontere enheden fra installationen.
  • Alle relevante servicedele er tørre, rene og lettilgængelige – ikke neddykket i en tank.
  • Lettilgængelige niveauafbrydere – hver enkelt er nem at komme til i forbindelse med vedligeholdelse.
  • Tryksikker, svejset tank, lækagefri i tilfælde af opstemmet vand.
  • Lugtfri takket være udluftningsventil med kulfilter.
  • Vedligeholdelsesfri tankkonstruktion, der reducerer risikoen for tilstopning.
  • Tåler varmt vand på op til 90 °C i 30 min.
  • Yderst kompakt design.
  • Lave startniveauer muliggør moderne flade brusekar.
  • Valgfri afgangsretning (top og side).
  • Højdejusterbare indløbstilslutninger letter installation og udskiftning.
  • Der kan vælges op til fire tilgangsrør- og seks afgangsrørtilslutninger.
  • Alle enheder er LGA-, VDE-, EMC- og GOST-godkendte.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fordele

  • Installationsklar
  • Høj driftssikkerhed takket være højtydende kværn og motor
  • Kan klare hygiejneartikler, der er blevet skyllet ud ved et uheld
Brochurer

Brochurer

 

SOLOLIFT2 pumpeguide

SOLOLIFT2 pumpeguide A6 (Produkt brochure)

Pumpeguide over SOLOLIFT2 i lommeformat

Grundfosliterature-5565193.pdf (5 MB)

Sololift2

Sololift2 (Produkt brochure)

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Grundfosliterature-3828527.pdf (2 MB)

SOLOLIFT2 - Robuste kværnpumper

Sololift2 - Robuste kværnpumper (Produkt brochure)

En robust og pålidelig løsning til det private hjem

Grundfosliterature-5223610.pdf (2 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Cases
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular. 



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby