SQ Flex

Beskrivelse

Beskrivelse

SQFlex-familien er en miljøvenlig vandforsyningsløsning. SQFlex-pumper er udstyret med en permanentmagnetmotor, som muliggør effektiv udnyttelse af naturens energi. Pumpeanlægget er den perfekte vandforsyningsløsning i afsidesliggende områder, hvor vandmængden er begrænset, og strømforsyningen er ikkeeksisterende eller upålidelig.

SQFlex-solpanelerne og -vindgeneratorerne tilpasser sig vejrprofilen i et givet område. Et batteribackupsystem kan gemme den ekstra energi, der genereres, og tage over, når naturen ikke leverer energi nok.

SQFlex er mere end bare en pumpe – det er et komplet, intelligent anlæg. Takket være indbygget elektronik kan pumpen tilsluttes både jævnstrøm og vekselstrøm uden brug af en ekstern inverter.

Hele programmet består af 10 forskellige pumpestørrelser: Fire excentersnekkepumper til formål, hvor der kræves stor løftehøjde, og seks centrifugalpumper til formål, hvor der er behov for stort flow.

Anvendelse

SQFlex-anlæg er velegnede til anvendelse i afsidesliggende områder:

  • Landsbyer, skoler, hospitaler, små huse
  • Gårde og drivhuse
  • Vildtparker og vildtfarme
  • Fredede områder.

Funktioner og fordele

  • Drives af vedvarende energi: solpaneler eller vindgeneratorer
  • Indbygget elektronik, nem installation
  • Stabil vandforsyning
  • Lave driftsomkostninger
  • Tørløbssikring.

Fordele

  • Vedvarende energi
  • Høj virkningsgrad
  • Stort ydelsesområde
Brochurer

Brochurer

 

SQFlex – produktbrochure

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – produktbrochure

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby