SRP

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos' program af recirkulationspumper er resultatet af årtiers ingeniørerfaring. SRP-modellerne er konstrueret til at håndtere store flow ved lave løftehøjder og er både velegnede til spildevandsrensningsanlæg og stormflodssikring.

SRP-enheder leveres i tre hovedvarianter: DN 300, 500 eller 800 mm med motorer fra 0.8 til 24 kW. Enhederne har mange funktioner til fælles med Grundfos' AMG og AFG geardrevne mixere og strømningsdannere, hvilket gør dem lette at vedligeholde for servicemedarbejderne, da de allerede fra starten virker bekendte.

Nyere funktioner omfatter et tredobbelt tætningssystem, som giver maksimal beskyttelse af den mekaniske akseltætning, samt et beslag, der gør pumperne ultralette at installere.

Anvendelse

Pumperne er velegnede til følgende formål:

  • Recirkulation af slam i rensningsanlæg
  • Pumpning af regnvand.

Funktioner og fordele

  • Løber af rustfrit stål med høj virkningsgrad
  • Elektronisk læksensor i gearkasse/akseltætningshus
  • Stort ydelsesområde
  • Kraftigt aksialgear i slankt design for høj hydrodynamisk virkningsgrad
  • Integreret overbelastnings- og overophedningsbeskyttelse
  • Gode selvrengøringsegenskaber.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fordele

  • Løber af rustfrit stål med høj virkningsgrad
  • Stort ydelsesområde
  • Elektronisk læksensor
Brochurer

Brochurer

 

SRP - Styrke og driftssikkerhed

SRP - Styrke og driftssikkerhed

4-sidet brochure
Udgivelsesdato: 2013


Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular. 


Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby