TP, TPE

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos TP og TPE er vertikale inline-pumper, som anvendes til en lang række formål. Pumperne er alle ettrins-inline-centrifugalpumper med standardmotor og mekanisk akseltætning. Pumperne er af tørløbertypen (korte), dvs. pumpe og motor er separate enheder. Pumperne er derfor mindre følsomme over for urenheder i pumpemediet end tilsvarende pumper af vådløbertypen.

Der kan leveres to forskellige modeller af vertikale inline-pumper. Bemærk, at der for hver model findes en række produktvarianter. Se Grundfos Product Center for detaljerede oplysninger om disse varianter.

TP-pumpe

Denne pumpemodel er bemærkelsesværdig for sin driftssikkerhed og sin høje virkningsgrad. Lydløse IE2- eller IE3-motorer med høj virkningsgrad er standardkomponenter. Alle TP-pumper er elektroforesebehandlede for at sikre høj korrosionsbestandighed.

TPE-pumpe

Den største forskel på TP- og TPE-pumper er motoren. TPE-motorer med virkningsgrad op til IE5, har en indbygget frekvensomformer, som gør det muligt at anvende forskellige styringsmåder. TPE-pumper giver fordele hvad angår energibesparelser og øget komfort. Mulighed for indbygning af CIM-modul. Trådløs kommunikation mellem op til 4 pumper. 

TPE2- og TPE3-pumper

Med sin høje virkningsgrad og mange intelligente funktioner er TPE3 mere end en pumpe. Med det store udvalg af reguleringsformer er det let at brugertilpasse TPE3, så den matcher dine individuelle behov. Tilslut en eller to eksterne sensorer til din TPE3, og lad pumpen regulere trykket og flowet i anlægget på basis af differenstemperaturen eller differenstrykket. Din ∆T eller ∆P vil aldrig mere være for lav eller for høj, og du vil kunne indstille alle gængse sensortyper via pumpens display. TPE2 er den frekvenstyrede pumpe uden display og sensorer, og det rette valg hvis du ønsker en frekvensstyret pumpe med mulighed for at tilslutte en eller to eksterne sensorer. Tilslutter du sensorer til de to analoge indgange kan pumpen indstilles til at køre med konstant flow, differenstryk eller konstant tryk. Begge pumper kan tilsluttes CTS anlægget og har mulighed for at kommunikere med et BMS-systemet i bygningen.

Anvendelse

Disse vertikale inline-pumper anvendes i luftkonditionerings- og varmeanlæg i kommercielle bygninger.

Pumperne er alle ettrins-inline-centrifugalpumper med standardmotor og mekanisk akseltætning. Pumperne er af tørløbertypen (korte), dvs. pumpe og motor er separate enheder. Pumperne er derfor mindre følsomme over for urenheder i pumpemediet end tilsvarende pumper af vådløbertypen.

Funktioner og fordele

  • Optimeret hydraulik for høj virkningsgrad.
  • Reduceret energiforbrug.
  • Højvirkningsgradsmotorer.
  • TP-pumper har højvirkningsgradsmotor.
  • Højvirkningsgradsmotorer sikrer reduceret energiforbrug.
  • 2-polede og 4-polede TP-pumper fra 1.1 kW til 90 kW har EFF1-motorer.
  • Top pull-out konstruktion.
  • Nem adskillelse i forbindelse med service.
  • Inline-konstruktion.
  • Modsat blokpumper giver inline-pumper mulighed for at anvende lige rørinstallationer, hvilket ofte resulterer i reducerede installationsomkostninger og pladsbesparelser.
  • Hydraulisk og mekanisk afbalanceret løber (Serie 300 og 400).
  • Løberen er hydraulisk og mekanisk afbalanceret for at øge levetiden for motorlejer og akseltætninger.
  • Pumpehus og topstykke/mellemstykke er elektroforesebehandlede.
  • Forbedret korrosionsbeskyttelse.
  • TPE, TPED – pumper med indbygget frekvensomformer.
  • Reduceret energiforbrug.
  • TPE- og TPED-motorer er baseret på EEF 1-motorer (undtagen 18.5, 4-polet).

Fordele

  • Optimeret hydraulik for høj virkningsgrad
  • Reduceret energiforbrug
  • Højvirkningsgradsmotorer
Brochurer

Brochurer

 

TPE3-brochure

TPE3 (Produkt brochure)

Intelligente inline-pumper optimerer anlægget (TPE3 og TPE2)

Grundfosliterature-5564776.pdf (4 MB)

VVS 15 brochure

Grundfos VVS brochure 2015 (Produkt brochure)

VVS 2013 brochure med MAGNA3, EUP, ALPHA2, Comfort PM, Grundfos GO, TPE3, Hydro MPC, Sololift2, Multibox B-CC7 og Conlift

Grundfosliterature-3542698.pdf (14 MB)

Cases
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby