Unilift AP

Beskrivelse

Beskrivelse

Unilift AP og Unilift AP Basic er dykpumper (kælderpumpe), der er konstrueret til både midlertidig installation/transportabelt brug og permanent fritstående installation. Disse ettrinspumper er hovedsageligt fremstillet af stål. Alle typer leveres i enten enfasede eller trefasede udgaver og til 50- eller 60-Hz-strømforsyning.

Nummeret i typebetegnelsen, f.eks. AP12, indikerer den partikelstørrelse, der kan passere gennem pumpen.

Alle Unilift AP- og Unilift AP Basic-pumper er udstyret med et stik til tilslutning til lysnettet.

Unilift AP er en ettrinspumpe med enten en halvåben løber (AP12) eller en vortex-løber (AP35 og AP50). Alle Unilift AP-pumper er udstyret med en kappe i rustfrit stål, som sørger for køling under drift. Sien i bunden forhindrer partikler, der er større, end pumpen er konstrueret til, i at komme ind i pumpen. Sien er klemt fast på pumpehuset. Alle Unilift AP-pumper kan leveres med eller uden svømmerafbryder og til automatisk eller manual drift. Pumper med et A i typebetegnelsen er udstyret med en svømmerafbryder. Trefasede udgaver har en ekstra starterboks sluttet til svømmerafbryderen. Afgangen er placeret i toppen af pumpen og fås som Rp 1½" til Rp 2".

Det er muligt at montere en klapkontraventil i afgangen for at forhindre tilbageløb.

Unilift AP Basic-pumper er ettrinspumper (AP35B, AP50B) med vortex-løber. Alle Unilift AP Basic-pumper er lavet af rustfrit stål med et bundstykke i kompositmateriale. Unilift AP Basic-programmet er konstrueret til neddykket drift – enten fritstående på bundstykket eller installeret ved hjælp af en autokobling. Pumpeindløbet er konstrueret til at forhindre for store partikler i at komme ind i pumpen. Bundstykket er klemt fast ved hjælp af fire clips, der er skjult under kompositringen øverst på pumpehuset. Ringen forhindrer snavs i at klæbe til clipsene. Alle Unilift AP Basic-pumper kan leveres med eller uden svømmerafbryder og til automatisk eller manual drift. Pumper med et A i typebetegnelsen er udstyret med en svømmerafbryder. Afgangen er placeret i siden af pumpen og er en Rg 2".

Anvendelse

  • Vand og regnvand inden for skovbrug
  • Vand fra floder og søer
  • Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
  • Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
  • Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
  • Svømmebadsvand
  • Drænvand fra grøfter
  • Grundvand (grundvandssænkning)
  • Husholdningsspildevand fra septiktanke og slambehandlingsanlæg
  • Medier med fibre fra let industri, vaskerier osv.
  • Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.
  • Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.

Funktioner og fordele

Unilift AP er beregnet til permanente eller midlertidige fritstående installationer. De fleste komponenter er lavet af rustfrit stål. Kabel monteret ved hjælp af et stik. Leveres i en automatisk og en manuel udgave. Enfasede udgaver har integreret termoafbryder.

Fordele

  • Enkel installation
  • Service- og vedligeholdelsesfri
  • Driftssikker
Brochurer

Brochurer

 

Grundfos AP og AP Basic brochure

Unilift AP og AP Basic (Produkt brochure)

Til bortpumpning af drænvand

Grundfosliterature-5261446.pdf (3 MB)

Spildevandsprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Dræn- og spildevandspumper

Dræn- og spildevandspumper i rustfrit stål (Produkt brochure)

Komplet serie af druknesikre pumper i rustfrit stål til pumpning af drænvand, overfladevand, spildevand og husholdningskloakvand uden fækalier.

Grundfosliterature-983.pdf (5 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Tryknedsivning i det åbne land

Tryknedsivning i det åbne land (Produkt brochure)

Gode råd om valg og opstart af pumper - UNILIFT AP

Grundfosliterature-5605657.pdf (2 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby