Unilift CC

Beskrivelse

Beskrivelse

Dræn- og kælderpumpen Unilift CC kan også pumpe vandet bort horisontalt.

Som supplement til trykafgangsstudsen i toppen er der integreret en studs på pumpens side. Det gør installationen endnu mere fleksibel.

Unilift CC er en ettrins-drændykpumpe (kælderpumpe), konstrueret til pumpning af afløbsvand og gråt spildevand. Unilift CC kan pumpe ned til et vandspejl på 3 mm over gulvet, hvis sien fjernes. Pumpen er velegnet til både permanent og midlertidig installation, og er udstyret med en klapkontraventil i afgangen for at forhindre tilbageløb fra rørsystemet. Et tilpasningsstykke sikrer gode tilslutninger til 3/4”-, 1”- og 1 1/4”-afgange.

Sien er lavet af rustfrit stål, mens hovedpumpedelene, f.eks. kappe og pumpehus, er lavet af støbte kompositmaterialer.

Multibox

Multibox CC7 er en Unilift CC kombineret med udvalgte elementer såsom en slange med Storz-kobling, et tilpasningsstykke til en Storz-kobling med gevind samt en boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen. Den er den perfekte løsning som nødsæt til enfamiliehuse i tilfælde af oversvømmelse. Se hvordan den virker her.

Anvendelse

Unilift CC er konstrueret til pumpning af følgende:

  • Vand og regnvand inden for skovbrug
  • Vand fra floder og søer
  • Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
  • Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
  • Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
  • Svømmebadsvand
  • Drænvand fra grøfter
  • Grundvand (grundvandssænkning)
  • Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.
  • Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.

Funktioner og fordele

  • Pumper vandet bort både vertikalt og horisontalt
  • Trykafgangsstuds i top og på pumpens side sikrer fleksibel installation
  • Kompositmaterialer
  • Si i rustfrit stål
  • Selvudluftende ventil i håndtaget
  • Leveres med niveauafbryder
  • Velegnet til lave væskeniveauer
  • Let.

Fordele

  • Enkel installation
  • Selvudluftende
  • Lave væskeniveauer
Brochurer

Brochurer

 

Unilift CC og KP

Unilift CC løsblad

Spar dine kunder for en masse besvær!

Grundfosliterature-5223611.pdf (2 MB)

Unilift CC (opdateret marts 2017)

Multibox CC7 (Løsblad/Data sheet)

Produktbeskrivelse af multiboxens indhold og anvendelse

Grundfosliterature-2838788.pdf (2 MB)

Dræn- og spildevandspumper

Dræn- og spildevandspumper i rustfrit stål (Produkt brochure)

Komplet serie af druknesikre pumper i rustfrit stål til pumpning af drænvand, overfladevand, spildevand og husholdningskloakvand uden fækalier.

Grundfosliterature-983.pdf (5 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Spildevandsprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby