Unilift KP

Beskrivelse

Beskrivelse

Unilift KP-pumper er drændykpumper (kælderpumpe), som er velegnede til både midlertidig og permanent, fritstående installation. De kan bruges til pumpning af afløbsvand eller gråt spildevand. Desuden er de velegnede til installation i opsamlingstanke.

Unilift KP er en ettrinsdrænpumpe med halvåben løber, der er konstrueret til pumpning af afløbsvand og gråt spildevand. Alle Unilift KP-pumper kan leveres med eller uden niveauafbryder. Varianterne er konstrueret som A, AV eller M, hvilket står for automatisk eller manual drift. Unilift KP-AV-varianten til snævre brønde leveres med en klapkontraventil til installation i afgangen. Sien er klemt fast på pumpehuset.

Unilift KP: Ettrinsdrændykpumpe i rustfrit stål i robust design med trykstuds i toppen af pumpen, som peger opad. Pumpekappen er helstøbt. Netkablet og kablet til niveauafbryderen er begge tilsluttet et vulkaniseret, vandtæt stik, som er tilsluttet en stikdåse på det hermetisk lukkede statorhus. Motoren er en en- eller trefaset synkron spalterørsmotor med væskefyldt rotorrum og vandsmurte lejer.

Motoren køles af pumpemediet omkring den.

  • Kapslingsklasse: IP 68
  • Isolationsklasse: F

Motoren har indbygget automatisk overbelastningsbeskyttelse, som udkobler motoren i tilfælde af overbelastning. Når motoren er kølet ned til normal temperatur, starter den automatisk igen.

Anvendelse

Grundfos Unilift KP-pumper er konstrueret til pumpning af:

  • Vand og regnvand inden for skovbrug
  • Vand fra floder og søer
  • Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
  • Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
  • Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
  • Svømmebadsvand
  • Drænvand fra grøfter
  • Grundvand (grundvandssænkning)
  • Husholdningsspildevand fra septiktanke og slambehandlingsanlæg
  • Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.
  • Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.

Fordele

  • Enkel installation
  • Service- og vedligeholdelsesfri
  • Driftssikker
Brochurer

Brochurer

 

Spildevandsprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Dræn- og spildevandspumper

Dræn- og spildevandspumper i rustfrit stål (Produkt brochure)

Komplet serie af druknesikre pumper i rustfrit stål til pumpning af drænvand, overfladevand, spildevand og husholdningskloakvand uden fækalier.

Grundfosliterature-983.pdf (5 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Unilift KP

Unilift KP løsblad

Driftssikker kælderpumpe i rustfrit stål.
Løsblad, udgivet medio 2017


Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby