Flow og trykmåling

Overblik

Overblik

Præcis viden om pumpens ydelseskarakteristika

For at opnå optimal pumpeydelse kræver det, at flowet gennem rørene sker med en hastighed, der er tilpasset mediet. Er der problemer med pumpen eller rørføringerne, er resultatet et højt strømforbrug, hvilket påvirker både økonomien og miljøet. Med en flow- og trykmåling får du et nøjagtigt billede af, hvor god ydelsen er i et bestemt rør eller rørsystem. Oftest vil en sådan måling være tilstrækkelig til at isolere den egentlige årsag til det uhensigtsmæssige flow eller give værdifulde input for yderligere diagnostik og fejlfinding.

Fordele

  • Nøjagtige flow- og trykmålinger med pålidelige flow- og driftsdata
  • Mulighed for yderligere diagnostik og fejlfinding, så optimal drift kan genoprettes.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Cases

Cases

Kontakt

Kontakt os

Udfyld nedenstående for at sende os en mail.


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby