If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Grundfos-comfort-permanent-magnet-motor-task03

Mere COMFORT for langt mindre…

Kære [firstname] [lastname]

Dine kunder kan få langt mere ud af deres Grundfos COMFORT-recirkulationsanlæg til varmt vand, end de er klar over. Grundfos COMFORT PM-programmet består af to basisvarianter og to varianter
med indbygget AUTOADAPT, som sikrer, at pumpen kun kører, når det er nødvendigt.

Vælger du varianten med den intelligente AUTOADAPT-styring, som er velegnet til beholderanlæg, får boligejerne energibesparelser på op til 96 % samtidig med, at varmestrålingstabet fra rørene reduceres med op til 48 %.

Grundfos COMFORT-kurset forklarer præcis, hvordan produktet fungerer – også den unikke kalenderstyring, som gør, at COMFORT PM kan udføre sit arbejde ved at køre blot tre timer om dagen i gennemsnit. Jo mere du ved om Grundfos COMFORT PM, jo bedre vil dine kunder forstå, hvorfor den er det rigtige valg til deres hjem. Så gennemfør kurset i dag!

Med venlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Varmecirkulationspumper
Varmtvandsanlæg
Løftestationer
Drænpumper
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy