Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

Nem installation og idriftsættelse

I videoen til højre kan du læse, hvordan du let installerer og idriftsætter en TPE3-pumpe i et HVAC-anlæg. TPE3 kan let forbindes til et hvilket som helst Building Management System, tilpasser sig behovet i bygningen og øger derved komforten for bygningens beboere.

Potentialet i intelligente HVAC-løsninger

Hot water

Forbedret varmtvandscirkulation med TPE3

På Viborg Sygehus er et stabilt flow af varmt vand afgørende for at opretholde den høje hygiejne.

Læs, hvordan hospitalet ved hjælp af TPE3-pumpeløsningen og reguleringsformen konstanttemperatur er sikret varmt vand uden ventetid.

Chilled water

Høj effektivitet med afkølet pumpeanlæg 

I gennemsnit kommer 30-40 % af energiforbruget i en større bygning som fx et hotel, en skole eller et hospital fra HVAC-anlæggene. Med med et afkølet pumpeanlæg kan du spare energi og samtidig reducere CO2-udslippet.

Boiler shunt

Kedelshuntpumper i ikke-kondenserende kedelanlæg

En kedel er en vigtig del af et moderne varmeanlæg og kræver løbende vedligehold for at forlænge levetiden. I manualen kan du læse, hvilken rolle kedelshuntpumper spiller i den sammenhæng - fx hvordan dimensionering er vigtigt for at imodekomme kravene til flow og idriftsætning ved hjælp af digitale redskaber.

Ny applikationsguide i MAGNA3

I videoen til venstre kan du se, hvor let installation og idriftsætning bliver med MAGNA3's applikationsguide. 

Fordelene er:

  • Nem installation og idriftsætning
  • Mindre energiforbrug
  • Forbedret anlægsydelse

Stor bank reducerer energiforbruget med 60 % 

Læs historien om, hvordan Jyske Bank maximerede deres investeringsafkast ved at reducere energiforbruget og øge besparelserne.

Danish bank

Astana EXPO

Astana EXPO: HVAC-anlæg med kvalitet i særklasse

Udfordringen For projektteamet bag Astana EXPO 2017 var det kritisk at bygge HVAC-anlæg, der var både energieffektive og ufejlbarlige.

Løsningen Grundfos iSOLUTIONS pumpestationer sikrede 25 % energibesparelser og maximerede driftssikkerheden samtidig med at millioner af EXPO-gæster var sikre på komfort i særklasse.

Krakow arena

Krakow arena opnår besparelser med intelligente pumper

Tauron Arena Krakow i Polen er en af Europas største indendørs arenaer med plads til op til 22.000 gæster med høje forventninger til komforten. Arenaens tekniske personale er derfor meget fokuserede på, at alle HVAC- og trykforøgeranlæg drifter med den absolut højeste effektivitet.

Med energieffektive pumpeløsninger er energiforbruget for HVAC- og trykforøgeranlæggene reduceret ligesom det også er tilfældet for udgifterne til vedligehold.

Gratis Energy Check

Ved et Grundfos Energy Check kontrollerer vi pumpeanlæggets energiforbrug og giver et overblik over levetidsomkostningerne, som viser, hvilke pumper der eventuelt skal udskiftes.

FORDELE

  • Grundig evaluering af levetidsomkostninger
  • Oplysninger om energibesparelsespotentialet
  • Forbedring af din virksomheds miljøprofil
  • Prioriteret installationsliste med de pumper/anlæg, der kan have fordel af et Energy Check

Explore Grundfos iSOLUTIONS for building HVAC systems

Hot water circulation

Få kontrol over alle dine anlæg med temperatturstyrede pumper 

Varmt vand uden ventetid er en selvfølge uanset om vi taler hospitaler, uddannelsesinstitutioner eller hoteller. Men den traditionelle tilgang er hverken effektiv eller billig. Se, hvordan du ved hjælp af Grundfos iSOLUTIONS kan designe det optimale temperaturstyrede anlæg.

Læs mere

Air-con & Chilled Water

Variabelt flow: Slut med frost og tripping

Uden et minimumflow udsættes afkølede pumpeanlæg for uhensigtsmæssig frost og tripping. Lær. hvordan du med Grundfos iSOLUTIONS kan sikre høj ydelse med variabelt flow samtidig med, at du minimerer kompleksiteten i anlægget som helhed.

Læs mere

Boiler systems

Optimal returtemperatur i ethvert kedelanlæg

Uden den optimale returtemperatur er både kondenserende og ikke-kondenserende kedelanlæg i fare for korrosion, elektrisk overbelastning eller nedbrud. Lær mere om, hvordan du konfiguerer og styrer kedlerne.

Læs mere

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Få nyheder fra Grundfos direkte i din indboks

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse