Grundfos iSOLUTIONS: Pressure Boosting

CBS Booster

Spar op til 33 % energi

I videoen til venstre kan du lære, hvordan du sparer energi og reducerer driftsudgifterne ved at anvende proportionaltryk og forbinde flere tryksensorer i samme anlæg. 

Fordelene ved et energioptimeret trykforøgeranlæg er:

  • Mindre vandforbrug
  • Mindre vedligehold
  • Forbedret komfort.

Smart flerzonekontrol

I manualen kan du lærse mere om, hvordan du sparer energi og reducerer driftsudgifterne i dit trykforøgeranlæg ved at anvende flerzonekontrol og proportionaltryk med Hydro MPC-trykforøgere. 

Download whitepaper
Featured theme picture

Luksushotel halverer energiforbrug uden at gå på kompromis med gæsternes komfort 

Da den kinesiske Midea-koncern åbnede sit førtse luksushotel - det 28 etager høje Midea Marriot - var det Grundfos, der stod for optimeringen af alle HVAC-, trykforøger og kedelanlæg.

Læs historien om, hvordan hotellet ved hjælp af Grundfos iSOLUTIONS tilbyder 5-stjernet komfort, selv om de har gennemført en halvering af energiforbruget, og hvor anlægget fortsat tilpasser sig skiftende behov og minimerer livscyklusomkostningerne.

Gratis Energy Check

Ved et Grundfos Energy Check kontrollerer vi pumpeanlæggets energiforbrug og giver et overblik over levetidsomkostningerne, som viser, hvilke pumper der eventuelt skal udskiftes.

FORDELE

  • Grundig evaluering af levetidsomkostninger
  • Oplysninger om energibesparelsespotentialet
  • Forbedring af din virksomheds miljøprofil
  • Prioriteret installationsliste med de pumper/anlæg, der kan have fordel af et Energy Check

Boost anlægsydelsen

Der kan være flere udfordringer med vandforsyningsanlæg i bygninger - fx at sikre tilstrækkeligt vandtryk i alle dele af systemet og holde både vand- og elforbrug på et acceptabelt niveau.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du optimere driften af dine anlæg ved hjælp af opkobling til skyen og digitale tjenester. Med det fulde overblik kan du styre trykket, overvåge systemet og analysere ydelsen, så du til hver en tid sikrer den mest rentable drift af anlægget. 

Se videoen om Grundfos iSOLUTIONS i trykforøgeranlæg. 

Download Booster Brochure

Fremtidens trykforøgeranlæg 

Få mere viden om trykforøgerløsninger, der tager højde for fremtidens behov.

Grundfos iSOLUTIONS - løsingen til dit trykforøgeranlæg

Single versus zone divided systems

Overtryk i trykforøgeranlæg

Jo højere en bygning er, jo større bliver kravene til pumperne og det tryk, de skal kunne levere, for at tilgodese alle slutbrugerne. En fordelagtig løsning kan være at annvende zoneinddelte anlæg i stedet for et traditionelt enkelt-trykforøgeranlæg.

Læs mere

Proportional pressure mode

Spar vand og energi - brug proportionaltryk

Mange trykforøgeranlæg er indstillet til at køre med konstanttryk. Og det på trods af, at det er langt mere fordelagtigt at anvende proportionaltryk, fordi det er med til at øge energieffektiviteten.

Læs mere

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Få nyheder fra Grundfos direkte i din indboks

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse