Slut med trykproblemer i lokal vandforsyning

Overview_TEXT

Beskrivelse

Situationen

Selskabet, der leverer drikkevand til kunder omkring Rottal i det sydlige Bayern i Tyskland, stod over for en udfordring. Vandforsyningsselskabet i Rottal (Zweckverband Wasserversorgung Rottal – ZWR) forsyner ca. 6.000 ejendomme beliggende i 275 km2 grønne, bølgende bakker.

Selskabets pumpestationer var 25 år gamle. De ineffektive pumper og motorer var dog ikke de eneste udfordringer.

"Landskabet her er ret kuperet. Trykket er altid dårligt på de højeste punkter", siger Roland Kainz, chefingeniør hos ZWR. "Problemet var, at vi havde store trykspidser og en del steder, hvor forsyningen helt svigtede. Det skyldtes enten luft i rørene eller overbelastning. Der kom ganske enkelt intet vand. Derfor besluttede vi, at vi ville have et nyt pumpeanlæg."

 

Løsningen

Kainz kontaktede Patrick Link-Walter, Senior Sales Engineer hos Grundfos GmbH, for at få mere at vide om, hvordan ZWR kunne optimere anlægget. Efter grundig konsultation foreslog Patrick at installere Demand Driven Distribution (DDD) fra Grundfos.

Ved hjælp af tryktransducere, der er kendt som XiLog-enheder, på to kritiske punkter i Rottals vanddistributionsnet måles trykværdier, som sendes til en DDD-styring via GSM-netværket. Styringen sikrer optimalt tryk. Det reducerer vandslag ved gradvist at hæve og sænke trykket. Samtidig reducerer det presset på rørene, hvilket i sidste ende reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og vandtabet.

"Vi foretog en testkørsel med XiLog-sensoren", siger Roland Kainz. "Testen viste, at dette anlæg forbedrer trykændringerne – eller rettere reducerer dem." Det holder trykket konstant på de kritiske punkter, hvor et stabilt tryk er vigtigst, siger han. "Så vi valgte at implementere det."

ZWR installerede et Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9-trykforøgersystem ved hovedstationen i Wolkertsham og et Hydro MPC-E 4 CRIE10-6-anlæg ved den nedstrøms pumpestation i Opping. Hjertet i DDD-anlægget er en Grundfos CU 354-styring.

 

Resultatet

Det gav resultat med det samme, siger Roland Kainz. "Anlægget kører godt. CU'en er perfekt. Det fungerer bare,” siger han med et smil.

"CU'en sender information fra XiLog-sensorerne. Så når forbruget falder om natten, sænker den trykket, og hæver det igen, hvis behovet opstår.” Det belaster nettet mindre og reducerer vandtabet, tilføjer han. "Og så sparer det naturligvis også energi".

På grund af et nyt SCADA-system kan Kainz kun give et skøn over de aktuelle besparelser, men på baggrund af analyser og aktuelle tal vurderer han, at ZWR sparer ca. 30 % energi med DDD-systemet.

"Jeg er stolt af den gode løsning, vi har fundet i samarbejde med Grundfos", siger han. "Grundfos har sørget for, at driften kører pålideligt med det rette tryk og en stabil forsyning. Fordelene er, at systemet er mere vedligeholdelsesfrit, mere driftssikkert og selvfølgelig mere energieffektivt."

Emne:

Demand Driven Distribution til vandforsyning

Sted:

Rottal, Tyskland

Virksomhed:

Zweckverband Wasserversorgung Rottal (ZWR)

Ifølge Roland Kainz, chefingeniør hos vandforsyningsselskabet i Rottal (ZWR), har et pumpestyringssystem med Demand Driven Distribution fra Grundfos løst ZWR's udfordringer med vandforsyning i det bayerske landskab.

Günter Meisl, cheftekniker ved ZWR, foretager sin daglige inspektion på den største pumpestation i Wolkertsham med Grundfos Demand Driven Distribution System CU-styring.

Roland Kainz kontrollerer XiLog-tryksensoren på den nedstrøms pumpestation i Opping. Den sender data via GSM til DDD-styringen i Wolkertsham.

How to Buy_TEXT

Kontakt

På denne side vil vi guide dig til siden fra dit land.


Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050