Industriel køling - Danish Crown

Overview_TEXT

Beskrivelse

SE, HVORDAN EN DANSK FØDEVAREPRODUCENT HAR SIKRET SIG ET ANLÆG MEDOPTIMAL YDELSE OG MINIMAL NEDETID VED HJÆLP AF TILSTANDSOVERVÅGNING

Danish Crown er en stor fødevarevirksomhed, der fortrinsvis beskæftiger sig med svine- og oksekød. Takket være Grundfos iSOLUTIONS MONITOR og pumper med intelligent indbygget funktionalitet er anlægsydelsen i en af virksomhedens kritiske applikationer blevet optimeret ved at anvende en løsning, der registrerer behovet for service eller reparation, inden der opstår fejl. 

EKSISTERENDE ANLÆG

  • Hastighedsregulerede pumper med 4 hastigheder
  • Ingen overvågning

NYT ANLÆG

  • CR-pumpeprogrammet
  • Gateway CIM/CIU
  • Grundfos MPC-E-kontrolpanel
  • Grundfos iSOLUTIONS MONITOR

Med Grundfos iSOLUTIONS MONITOR har Danish Crown en løsning, der overvåger de mest almindelige problemer i pumper og pumpeanlæg. Sammenlignet med traditionelle løsninger til tilstandsovervågning leverer iSOLUTIONS MONITOR øjeblikkelige konklusioner, der kan forebygge kritisk nedetid med forudbestemte vedligeholdelsesfunktioner.


PÅLIDELIG DRIFT
Uventet nedetid kan koste mange penge, men med iSOLUTIONS MONITOR får kunden besked om evt. kritiske udfordringer på fx ydelsen - før det er for sent. Det giver maksimal oppetid.


FULD KONTROL
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR består af en lokal skærm med fleksibel montering, web-interface til fjernovervågning af alle relevante installationer, og kan integreres i ethvert SCADA-, BMS- eller DCS-system.


MAKSIMAL DRIFTSSIKKERHED
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR holder sammen med de integrerede intelligente pumpestyringer styr på, hvad der sker i pumpen og overalti pumpeanlægget, og forebygger på den måde vedligehold.

Emne:

Industriel køling - Danish Crown

Sted:

Denmark

Virksomhed:

Danish Crown