Fjernvarmeværk tester nye Grundfos CR-pumper og opnår 10 % større virkningsgrad

Overview_TEXT

Beskrivelse

I efteråret 2015 installerede Hirtshals Fjernvarme tre CR 95-felttestpumper fra den nye generation af CR-flertrinspumper. Værket installerede to pumper på et forbrændingsanlæg i Hjørring 19 km væk og én halvvejs på varmeledningen i Tornby.


"Vi håber at få en god oplevelse med pumperne med hensyn til bedre hydraulisk ydelse og længere levetid," siger Jens Ole Olsen, værkfører hos Hirtshals Fjernvarme, under installationen af en CR 95-pumpe i Tornby. "Det er primært det, vi håber på."

 

Positive resultater

Mere end et år senere var tallene klar.

I Hjørring havde de to CR 95-pumper en virkningsgrad, der var 4-7 % højere end den for konkurrerende pumper. I Tornby havde CR 95-pumpen en virkningsgrad, der var 12.5 % højere end de konkurrerende pumper i pumpeanlægget.

"Vi har netop kigget på de månedlige tal fra pumpeanlæggene. De viser, at Grundfos-pumperne har et lavere elforbrug," fortæller Jens Ole Olsen.

"Pumperne har kørt perfekt i 14 måneder - selvfølgelig med lidt pauser undervejs afhængigt af behovet. Der har ikke været nogen problemer. Det vigtigste for os er virkningsgraden, som er meget bedre end den, vi har i dag. Elektricitet er dyrt. Vi bruger over 900.000 kr. på elektricitet. Så de procentpoint kan have stor betydning. Hvis vi kan reducere vores daglige driftsomkostninger med blot 6-10 %, vil vi være meget glade.

"Det er bevis på, at det er muligt at gøre det bedre, end det er tilfældet i dag," fortsætter han. "Og de er billigere i drift. Det er den værdi, vi ser i de nye Grundfos-pumper."

Få flere oplysninger om Grundfos CR-flertrinspumperne her.

Emne:

Trykforøgning på fjernvarmeledninger

Sted:

Hirtshals

Virksomhed:

Hirtshals Fjernvarme

Se videoen.

Jens Ole Olsen, værkfører hos Hirtshals Fjernvarme, installerer en elektronisk overvågningsenhed på en CR 95-pumpe på pumpeanlægget i Tornby.

Jens Ole Olsen, værkfører hos Hirtshals Fjernvarme, siger, at Grundfos CR 95-pumperne har kørt "perfekt" i 14 måneder. "De er billigere i drift. "Det er bevis på, at det er muligt at gøre det bedre, end det er tilfældet i dag."