Nye fristrømspumper løser problemerne med sand og sten i kloakkerne

Overview_TEXT

Beskrivelse

Reservedele for 32.000 kroner årligt i en enkelt pumpebrønd. Nu lyder regningen på nul kroner, efter at man i Skævinge har skiftet til en SEV-pumpe fra Grundfos.

To pumper i en pumpebrønd. Pumpehjul og hus udskiftet to gange årligt på hver af pumperne. Pris pr. pumpe ca. 8.000 kroner. pr. gang. I alt reservedele for 32.000 kroner plus arbejdsløn og bøvl. Dertil kom udgifterne til slamsugeren, der måtte tømme brønden for sand og slam fire gange om året.

Der er ikke noget at sige til, at driftsassistent Søren Hansen fra Skævinge Centralrenseanlæg syntes, at han havde et problembarn, der fyldte meget både på budgettet og i arbejdsdagen. Og årsagen til problemerne var kendte, for i takt med, at kloakkerne i området forfalder mere og mere og brøndene i vejene suges mindre og mindre, trænger sand og sten ind uden at det bundfældes og det giver et enormt slid. Det var mere end de gamle pumper i brønden kunne klare.

Løsningen er fristrømspumper
I pumper med fristrømshjul er der meget mere plads i pumpehuset. Det betyder, at der ikke er den samme direkte kontakt med sand og sten, så Søren Hansen var ikke i tvivl om, hvordan problemerne kunne løses en gang for alle.

Da salgsingeniør Tom Thomsen fra Grundfos var på besøg i en helt anden anledning, faldt snakken på problembarnet. Det fik Tom Thomsen til at bringe den nye serie af Grundfos SEV-spildevandspumper på banen. Det er netop fristrømspumper, som Grundfos i konstruktionen har gjort endnu mere slidstærke netop for at dække behovet i krævende installationer. Et Supervortexhjul holder vandet under pumpen i bevægelse, hvilket forhindrer, at sand og grus bygges op omkring pumpen. I stedet ledes det hele tiden væk med spildevandet.

Men en investering i nye pumper var egentlig ikke på tale i Skævinge. Søren Hansen sagde alligevel ja til en prøveperiode med en type SEV 80.80.75.2 – en pumpe med en ydelse på 19 l/s ved 13 mVs.

Ingen indkøb af reservedele – ingen driftsstop
”Jeg ved jo fra andre installationer, at fristrømspumperne er meget billigere at køre med, både når det gælder driftsudgifter og reservedele. Og hvis SEV-pumperne var lige så pålidelige, som Tom hævdede, så kunne indkøbsprisen på en ny pumpe hurtigt være tjent hjem. Grundfos var også interesserede i at få nogle erfaringer med de nye pumper under så belastende forhold, som vi kunne byde på, så vi udskiftede den ene af de gamle pumper med SEV’en og lod den tage det meste af slæbet.”

I prøveperioden havde Søren Hansen flere gange pumpen løftet op for at få styret sin nysgerrighed. ”Jeg må sige, at jeg blev overrasket over det, jeg så. Grundfos-pumpen er stadig som ny – der er nogle mærker fra større sten, men absolut ikke noget, der kræver renovering. Hvad slitage angår, er der kun overfladisk slid på hjul og i pumpehus - trods den hårde behandling.”

Efter en periode på knap ni måneder er regnskabet gjort op. Indkøb af reservedele: 0 kr. Antal udkald på grund af driftsstop: 0 kr.

Emne:

I takt med, at kloakkerne i området forfalder mere og mere og brøndene i vejene suges mindre, trænger sand og sten ind uden at det bundfældes og det giver et enormt slid

Sted:

Skævringe

Virksomhed:

Skævrimge Centralrenseanlæg

Related Products_TEXT