Grundfos svovlbrinteløsning

En løsning på H2S-problemer baseret på faktiske
driftsforhold

Svovlbrinte forårsager lugt og korrosion i kloaker, og den kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for driftspersonalet. Svovlbrinteforekomster afhænger af mange faktorer, og problemerne kan derfor være vanskelige at forudsige.

Grundfos Svovlbrinteløsning måler automatisk de faktiske forhold i kloaker og oppumpningsbrønde. Den måler alle H2S-forekomster i oppumpningsbrønden. Baseret på disse målinger bliver den optimale doseringsmængde fundet og brugt i spildevandet over de efterfølgende dage. Doseringen reguleres løbende for at tage højde for daglige og årstidsbestemte udsving.

Resultatet: effektiv bekæmpelse af lugt- og korrosionsproblemer samt nedsat kemikalieforbrug. Og da Grundfos Svovlbrinteløsning er fuldautomatisk, behøver driftspersonalet ikke at bruge dyrebar tid på at måle H2S-niveauer eller justere kemikaliemængder.

Få en forklaring på problemet med vores animationsfilm

Svovlbrintedannelse i kloaker er en indviklet proces. Få en hurtig introduktion med vores animationsfilm.

Fuldt integreret, køreklar løsning

Grundfos Svovlbrinteløsning består af en række fuldt integrerede Grundfos-komponenter. Klik på nedenstående links for at få flere detaljer og tekniske specifikationer om komponenterne.

Grundfos Remote Management (GRM)

Internetbaseret overvågnings- og styringssystem til pumpeinstallationer i bl.a. spildevandssektoren.
 

Besøg produktsiden

Grundfos Dedicated Controls

Komplet pumpestyringsløsning til spildevand, som kan konfigureres til mange forskellige opgaver.


Besøg produktsiden

SMART Digital-doseringspumpe

Digital membrandoseringspumpe, som muliggør ekstremt
nøjagtig dosering af selv små volumener.

Besøg produktsiden

CIM/CIU-kommunikationsenhed

Muliggør datakommunikation mellem pumper, trykforøgere
og styringer via åbne og indbyrdes kompatible netværk.

Besøg produktsiden

Vil du vide mere?

Har du brug for flere detaljer? Vil du drøfte en bestemt installation? Eller kunne du tænke dig trykte udgaver af vores bog? Kontakt os for at høre mere eller for at aftale et møde og få mere at vide om, hvilke fordele Grundfos Svovlbrinteløsning kan give dig.

Få styr på fakta med vores gratis PDF-bog

PIXI_750x520

Hvordan påvirkes svovlbrintedannelsen af jern (II)? Og hvilke muligheder har du for at fjerne svovlbrinteproblemerne? Få vores gratis bog i PDF-format, som forklarer alt dette og meget mere i detaljer.

 

Hent PDF

Fordele

  • Effektiv
  • Økonomisk
  • Let at administrere
  • Arbejdsbesparende

Case: Mariagerfjord Vand A/S

Case_750x520

Da Mariagerfjord Vand A/S havde problemer med svovlbrinte på en vanskelig ledningsstrækning ved Hobro, eliminerede Grundfos Svovlbrinteløsning dem hurtigt. Lugten er forsvundet, og Mariagerfjord Vand A/S har nedbragt driftsomkostningerne til kemi med omkring 70 % på strækningen. "Svovlbrintesensoren inde i Hobro viser nul, og alle klager er forstummet", fortæller driftsleder Brian Frost.

Læs casen

Grundfos for Engineers

TEASER-engineers-337-198

Få knowhow, ekspertudsagn og værktøjer, du kan bruge i dit professionelle virke.

Grundfos for Engineers