Kedler og kedelanlæg: Sådan opnås en ensartet vandstand og dampkvalitet

Er det vanskeligt for dit kedelanlæg at regulere dampkvaliteten?

Intelligente hastighedsregulerede pumper fra Grundfos kan sikre en konstant vandstand i din dampkedel, hvilket hjælper med at forbedre dampkvaliteten eller sikre en bedre dampregulering. Hvis du vælger direkte styring, eliminerer du både fødeventilen og bypass-ledningen. Det gør det muligt at anvende mindre pumper, da det ikke er nødvendigt at kompensere for tryktab på tværs af fødeventilen. Alt dette sikrer et enklere og mere omkostningseffektivt kedelanlæg.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Forenkle kedelanlægget
  • Opnå en altid præcis vandstand uden brug af en reguleringsventil
  • Bruge mindre pumper
  • Reducere anlægsomkostningerne (mindre pumper og færre komponenter)
  • Opnå bedre dampkvalitet og -regulering
  • Reducere driftsomkostningerne

Skræddersyet til dine behov af eksperter

Når du vælger Grundfos iSOLUTIONS, samarbejder vores kedel- og kedelanlægseksperter med dig om at skræddersy dine fødepumper til kedlens og fødevandsinstallations præcise behov samt den overordnede proces. Du får en enkelt kontaktperson til konstruktion, installation og vedligeholdelse af anlægget.

Se videoen, og mød en af vores kedel- og kedelanlægseksperter

Spar 10 % ekstra med det samme

Optimer dit intelligente kedelfødeanlæg med en af verdens mest effektive motorer – MGE med IE5-certificering. Sammenlignet med IE3-certificerede løsninger, giver motorerne en energibesparelse på op til 10 % og en reduktion af tilbagebetalingstiden på op til 25 %. 

Vil du gerne opleve fordelene ved øget energieffektivitet og pumpeydelse?

Find hurtigt den mest energieffektive pumpe

Det kan være tidskrævende at beregne energiforbruget, men her kan du nemt finde den mest effektive pumpe. Klik her for hurtigt og nemt at beregne, sammenligne og evaluere pumper baseret på livscyklusomkostninger.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse