Industriel vandforsyning: Central overvågning og styring af anlægget

Vil du gerne optimere og få fuld kontrol over dit industrielle vandforsyningsanlæg – såvel nu som i fremtiden?

Intelligente pumper fra Grundfos kan hjælpe dig med at konstruere et fuldt integreret og optimeret vandforsyningsanlæg, uanset om udfordringen er trykforøgning, niveaustyring, væsketransport eller -filtrering. Grundfos iSOLUTIONS hjælper dig med at bevare og optimere hele din væskeinfrastruktur – og de kan forbinde vandforsyningsanlægget med den overordnede proces og hjælpe dig med at overvåge og styre en lang række parametre.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Opnå en mere robust og effektiv væskeinfrastruktur
  • Sikre den ultimative anlægseffektivitet
  • Eliminere uventet nedetid
  • Opfylde stadigt strengere krav om genbrug af vand
  • Reducere omkostningerne til arbejde og vedligeholdelse
  • Give et fuldt overblik, når der er behov for udvidelse eller renovering af vandinfrastrukturen

Skræddersyet til dine behov af eksperter

Når du vælger Grundfos iSOLUTIONS, samarbejder vores applikationseksperter med dig om at skræddersy dine pumpeanlæg til vandforsyningssystemets præcise behov samt den overordnede proces. Vi sikrer at dit pumpeanlæg kan sluttes direkte til den overordnede processtyring og måler alle de procesparametre du skal bruge. Og du får en enkelt kontaktperson vedrørende konstruktionen, installationen og vedligeholdelsen af anlægget.

Spar 10 % ekstra med det samme

Optimer dit intelligente industrielle vandforsyningsanlæg med en af verdens mest effektive motorer – MGE med IE5 certificering. Sammenlignet med IE3-certificerede løsninger, giver motorerne en energibesparelse på op til 10 % og en reduktion af tilbagebetalingstiden på op til 25 %. 

Vil du gerne opleve fordelene ved øget energieffektivitet og pumpeydelse?

Find hurtigt den mest energieffektive pumpe

Det kan være tidskrævende at beregne energiforbruget, men her kan du nemt finde den mest effektive pumpe. Klik her for hurtigt og nemt at beregne, sammenligne og evaluere pumper baseret på livscyklusomkostninger.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse