Temperaturstyring: Sådan gør du hvis du vil forenkle dit anlæg og styre omkostningerne

Spilder dit køleanlæg energi?

Intelligente kompakte hastighedsregulerede pumper fra Grundfos kan reducere kompleksiteten af dit temperaturstyringsanlæg eller køleanlæg, så du kan forbedre energieffektiviteten og spare anlægs- og driftsomkostninger. Med Grundfos iSOLUTIONS kan du tage kontrollen over temperaturstyringen samt overvåge og optimere hele køleanlægget.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Få fuld kontrol ved hjælp af færre komponenter
  • Spare anlægs- og driftsomkostninger
  • Spare installationsomkostninger
  • Lavere støj
  • Opret forbindelse til dit SCADA- eller BMS-anlæg, og få fuldt overblik og kontrol

Skræddersyet til dine behov af eksperter

Når du vælger Grundfos iSOLUTIONS, samarbejder vores temperaturstyringseksperter med dig om at skræddersy dine kølepumper til din varmevekslers, køleenheds eller køletårns præcise behov. Du får en enkelt kontaktperson vedrørende konstruktion, installation og vedligeholdelse af anlægget.

Se videoen, og mød en af vores temperaturstyringseksperter

Spar 10 % ekstra med det samme

Optimer dit intelligente temperaturreguleringssystem med en af verdens mest effektive motorer – MGE med IE5-certificering. Sammenlignet med IE3-certificerede løsninger, giver motorerne en energibesparelse på op til 10 % og en reduktion af tilbagebetalingstiden på op til 25 %. 

Vil du gerne opleve fordelene ved øget energieffektivitet og pumpeydelse?

Find hurtigt den mest energieffektive pumpe

Det kan være tidskrævende at beregne energiforbruget, men her kan du nemt finde den mest effektive pumpe. Klik her for hurtigt og nemt at beregne, sammenligne og evaluere pumper baseret på livscyklusomkostninger.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse