Vask og rengøring: Kompakte, højtydende pumpeanlæg

Er du på udkig efter et kompakt, højtydende vaske- og rengøringssystem?

Den største udfordring ved konstruktion af et vaske- og rengøringsanlæg er at installere en kraftfuld pumpe et sted med begrænset plads – og stadig levere det tryk der er nødvendigt for at håndtere variationer i flow. Grundfos iSOLUTIONS består af kompakte og højtydende pumper med optimal beskyttelse mod overbelastning. De intelligente løsninger der er velegnede til krævende, fugtige miljøer, kan integreres i det overordnede anlæg og kan styre og overvåge hjælpeudstyr.

Grundfos iSOLUTIONS til vaske- og rengøringsanlæg gør det muligt at:

  • Opnå større tryk fra en kompakt pumpe
  • Øge udstyrets effektivitet
  • Overvåge anlægget præcist
  • Forenkle vedligeholdelsen
  • Reducere omkostninger til indkøb, udvikling, installation og idriftsætning

Skræddersyet til dine behov af eksperter

Når du vælger Grundfos iSOLUTIONS, samarbejder vores vaske- og rengøringseksperter med dig om at skræddersy dine pumper til anlæggets præcise behov og den overordnede proces. Du får en enkelt kontaktperson vedrørende konstruktion, support og service til pumpeanlægget.

Se videoen, og mød en af vores eksperter i vaske- og rengøringsanlæg

Spar 10 % ekstra med det samme

Optimer dit intelligente vaske- og rensningssystem med en af verdens mest effektive motorer – MGE med IE5-certificering. Sammenlignet med IE3-certificerede løsninger, giver motorerne en energibesparelse på op til 10 % og en reduktion af tilbagebetalingstiden på op til 25 %. 

Vil du gerne opleve fordelene ved øget energieffektivitet og pumpeydelse?

Find hurtigt den mest energieffektive pumpe

Det kan være tidskrævende at beregne energiforbruget, men her kan du nemt finde den mest effektive pumpe. Klik her for hurtigt og nemt at beregne, sammenligne og evaluere pumper baseret på livscyklusomkostninger.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse