Vandrensning: Fuldt integrerede, intelligente anlæg

Belastes dit vandrensningsanlæg af skiftende råvandsforhold?

Uanset om udfordringen gælder stigende turbiditet eller skiftende behov for rent vand, kan intelligente pumper fra Grundfos hjælpe dig med at stabilisere hele vandrensningsanlægget og håndtere udsving mere effektivt. Grundfos iSOLUTIONS muliggør kommunikation mellem forskellige processer for at opretholde en ensartet niveaustyring gennem hele processen. De gør det muligt at blande flow fra to kilder og opretholde et konstant tryk uanset varierende flow.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Reducere anlægsomkostningerne
  • Reducere arbejds- og driftsomkostningerne
  • Udnytte fleksible konstruktioner
  • Reducere nedetid

Skræddersyet til dine behov af eksperter

Når du vælger Grundfos iSOLUTIONS, samarbejder vores vandrensningseksperter med dig om at skræddersy dine fødepumper til vandrensningsanlæggets præcise behov og den overordnede proces. Vi sikrer at dit anlæg kan sluttes direkte til den overordnede processtyring og måler alle de procesparametre du skal bruge. Og du får en enkelt kontaktperson vedrørende konstruktionen, installationen og vedligeholdelsen af anlægget.

Se videoen, og mød vores vandrensningseksperter

Spar 10 % ekstra med det samme

Optimer dit intelligente vandbehandlingsanlæg med en af verdens mest effektive motorer – MGE med IE5-certificering. Sammenlignet med IE3-certificerede løsninger, giver motorerne en energibesparelse på op til 10 % og en reduktion af tilbagebetalingstiden på op til 25 %. 

Vil du gerne opleve fordelene ved øget energieffektivitet og pumpeydelse?

Find hurtigt den mest energieffektive pumpe

Det kan være tidskrævende at beregne energiforbruget, men her kan du nemt finde den mest effektive pumpe. Klik her for hurtigt og nemt at beregne, sammenligne og evaluere pumper baseret på livscyklusomkostninger.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse