Intelligente pumper til cirkulation af varmt brugsvand i større bygninger

Konstruktion af det optimale anlæg til cirkulation af varmt brugsvand

Din udfordring:

Ved cirkulation af varmt brugsvand er der behov for varmt vand med det samme, når en hane åbnes. Den traditionelle løsning er at bruge en pumpe med konstant hastighed til at yde det nødvendige tryk i varmtvands- og cirkulationsledningen. Pumpen kører typisk med maksimal hastighed og reguleres normalt af en ventil. Dette medfører et højt energiforbrug og pumper, som ikke kan tilpasses ændringer i anlægget.

Vores løsning:

En mere effektiv løsning til cirkulation af varmt brugsvand er at bruge en temperaturreguleret pumpe. Konstanttemperaturreguleringen på TPE3 bevarer altid den ønskede vandtemperatur i hanerne og cirkulationsledningen. Hvis temperaturen stiger, ramper pumpen ned, og hvis temperaturen falder, øger pumpen sin ydelse. Dette eliminerer behovet for strengreguleringsventiler og indebærer, at overløb aldrig kan forekomme, hvilket medfører betydelige energibesparelser.

Regionshospitalet Viborg oplevede fordelene ved Grundfos TPE3-pumper. Læs vores rapport om opgraderingsprojektet her.

Den intelligente løsning: En temperaturreguleret pumpe

Pumpe med fast hastighed

En pumpe med konstant hastighed sikrer varmt vand med det samme, men øger energiforbruget

For at sikre varmt vand, når der er behov for det, installeres der en separat cirkulationsledning. En pumpe med konstant hastighed anvendes traditionelt til kontinuerlig cirkulation af varmt vand. Her yder pumpen et konstant og unødvendigt højt tryk, hvilket er grunden til, at der kræves en reguleringsventil. Det øger både anlægsomkostningerne og energiforbruget.

Temperaturstyret pumpe

En temperaturreguleret pumpe sikrer, at ydelsen altid svarer til efterspørgslen

I stedet for at regulere flowet fra en pumpe med konstant hastighed kan du installere en temperaturreguleret pumpe som f.eks. MAGNA3 eller TPE3. Pumpens konstante temperaturstyring sikrer, at den ønskede vandtemperatur altid opretholdes. Hvis vandtemperaturen stiger, ramper pumpen ned, og hvis temperaturen falder, ramper pumpen op. Trådløs teknologi og integrerede sensorer sikrer problemfri styring og løbende tilpasning mellem efterspørgsel og ydelse. Det gør det muligt at reducere energiforbruget og spare udgifterne til reguleringsventiler.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret

- ugyldig e-mail

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket. Du har også ret til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering. Yderligere information om dine personoplysninger og dine rettigheder fremgår af vores Vilkår og betingelser og meddelelse om databeskyttelse