Optimer dine pumpeinstallationer med Grundfos' servicetilbud

Dækker dine servicebehov i hele produktets levetid

Din udfordring:

De servicetilbud, du skal bruge i et pumpeanlægs levetid for at sikre, at pumpen kører optimalt, varierer meget. Uanset om du vælger, installerer, styrer eller udskifter, har dine valg stor betydning for anlæggets ydelse. De rigtige professionelle tjenester og løsninger kan hjælpe dig med at optimere levetiden, virkningsgraden og nedetiden.

Vores løsning:

Grundfos' servicetilbud dækker behovet i hele produktets levetid. Vi hjælper dig med at overveje alle de faktorer, der kan sikre, at dit anlæg kører med maksimal virkningsgrad. Vores professionelle tjenester og løsninger dækker et bredt spektrum, lige fra at navigere inden for den seneste pumpeteknologi til at skaffe dig et overblik over dine pumpers levetidsomkostninger (LCC). Grundfos' idriftsætnings- og vedligeholdelsesaftaler sikrer, at dit pumpeanlæg er afprøvet, klar til drift og altid fungerer pålideligt. Vores mål er at lade dig træffe beslutninger, der er til fordel for din økonomi og miljøet.

Vores serviceudvalg gør det nemt at vælge

Vores serviceudvalg gør det nemt for dig at vælge det rigtige serviceprodukt til dine formål. Udvalget omfatter idriftsætningsservice, vedligeholdelsesaftaler, anbefalede reservedele og meget mere.

Vælg den rette serviceydelse




Skønsmæssig årlig besparelse

Planen, der skulle give store besparelser, omfattede udskiftning af 217 forældede pumper og installation af yderligere 100 nye Grundfos-pumper på universitetshospitalet i Bruxelles.

Energi 643,000 kWh

Omkostninger 65,000 euro

CO2 140 tons

Tilbagebetalingstid 4 år

“Udskiftning af pumper hjælper Universitetshospitalet i Bruxelles med at blive et af Belgiens mest bæredygtige hospitaler”

Energy Engineering Manager

Universitetshospitalet, Bruxelles, Belgien