Certifikater

Grundfos standarder

Grundfos DK A/S er certificeret i henhold til følgende standarder:

  • Kvalitetsledelse ISO 9001
  • Miljøledelse ISO 14001
  • Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001

Det er din garanti for systematik og ensartethed i hele forretningen!

ISO9001

ISO9001 - Kvalitet

ISO14001

ISO14001 - Miljø

OHSAS18001

OHSAS18001 - Arbejdsmiljø

Top1%

TOP1%-certifikat

Grundfos DK var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017.  

Grundfos DK A/S

 

Se rapport

Fødevarestyrelsens kontrolrapport 2014

Gældende Grundfos DK. Læs rapporten her

Fødevarestyrelsens kontrolrapport 2016

Fødevarestyrelsens kontrolrapport 2016

Gældende Grundfos Holding A/S. Læs rapporten her

Fødevarestyrelsens kontrolrapport 2016

Fødevarestyrelsens kontrolrapport 2017

Gældende Grundfos Holding A/S. Læs rapporten her