Grundfos Product Center erstatter WebCAPS

10. september 2015

Grundfos Product Center

Efter næsten 15 år som Grundfos’ digitale udstillingsvindue viger WebCAPS pladsen for Grundfos Product Center – en hurtigere og mere intuitiv måde at vælge og dimensionere pumper på.

Det nye Grundfos Product Center udmærker sig bl.a. ved at kombinere høj kompleksitet med en simpel brugerflade. Det betyder, at du som kunde lettere kan finde frem til netop det produkt, du har brug for – uden at være ekspert i applikationerne.

Din personlige assistent

Tænk på Grundfos Product Center som din personlige assistent. Når du tilmelder dig, starter systemet med at lære dig at kende. Det husker dine vaner og præferencer, og det husker dine produktsøgninger, så du hurtigt og let kan finde tilbage til dem igen – direkte fra hovedmenuen. Det lader dig også gemme produkter – og hele projekter – så du kan finde dem med ét klik fra hovedsiden.

Hurtig dimensionering

Den nye funktion ”Hurtig dimensionering” betyder, at dimensionering af en pumpe sker næsten helt automatisk. Du skal bare indtaste værdier for løftehøjde og flow, så sørger Product Center for resten. Og takket være de nye dimensioneringsmuligheder i forhold til pumpedesign, pumpefamilie og anvendelsesformål får du nu større indflydelse på dimensioneringsprocessen.

Platforme

I modsætning til WebCAPS kan det nye Grundfos Product Center tilgås fra såvel tablets som smartphones.

Fordelene – kort fortalt

Med Grundfos Product Center kan du

  • dimensionere pumper
  • gå på opdagelse i produktkataloget
  • finde en ny pumpe i forbindelse med udskiftning
  • finde pumper til transport af særlige pumpemedier
  • finde fx CAD-tegninger, kurver, specifikationer, dokumentation og videoer.

Klik på Grundfos Product Center-linket i toppen af hjemmesiden.