Aalborg-studerende vinder Grundfos Projektpris

08. november 2012

Aalborg-studerende vinder Grundfos Projektpris

Grundfos Projektpris går i år til to grupper fra Aalborg Universitet. Begge projekter giver nye bud på, hvordan vandrensningen kan blive endnu bedre.

Tre ingeniørstuderende vinder årets Projektpris, efter at have lavet projekter ved Grundfos om vandrensning. De tre studerende er Morten Aalbæk Kristensen og makkerparret Lasse Christiansen og Dennis Achton Nielsen. Grundfos uddeler en samlet præmie på 25.000 kroner til deling mellem de to projekter.

Grundfos Projektpris gives til studerende, der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.

Kendt viden i nyt felt
Det ene af de to vinderhold er Lasse Christiansen og Dennis Achton Nielsen. Deres projekt undersøger overfladen på membraner til vandrensning og hedder ”Thin antifouling film deposition on commercially available ceramic membrane filters”. Projektets styrke er blandt andet, at det fokuserer på at anvende viden fra de to studerendes eget felt, nanovidenskab, til at finde en ny måde at lave belægning til de membraner, man bruger til vandrensning.

- De har været meget initiativrige, selvstændige og kreative i deres tilgang til opgaven. De har bidraget med viden fra deres eget felt til et nyt – det er et rigtig godt egenskab som ingeniør, siger Kurt Vendelbo, formand for bedømmelseskomiteen.

Projektet har endvidere ført til, at der er udgivet en videnskabelig artikel om emnet.

Spildevand i computermodeller
Årets andet vindende ingeniørprojekt er lavet af Morten Aalbæk Kristensen. Projektet hedder ”ASM and CFD for analysis of areated process tank performances”. Det er en undersøgelse af den spildevandsrensning, man anvender i dag. Morten Aalbæk undersøger ved forsøg reaktionerne i processen, og sammenholder det med de computermodeller, man anvender.

- Morten Aalbæk Kristensen har på fornem og nyskabende vis kombineret viden om flow og kemi til at udbygge forståelsen for rensningsprocessen. Projektets potentiale og anvendelighed betyder, at Grundfos vil fokusere på området og arbejde videre ud fra resultaterne og lave en udbygning af det etablerede samarbejde med Aalborg Universitet, fortæller Kurt Vendelbo.