Grundfos vinder Den Danske Designpris med ny spildevandspumpe

25. oktober 2004

Grundfos vinder Den Danske Designpris med ny spildevandspumpe

Grundfos modtog fredag 22. oktober Den Danske Designpris for sin nye serie af professionelle spildevandspumper SEV og SE1 i effektstørrelsen fra 1,1 til 11 kW. I juryens begrundelse får Grundfos ros for at have udformet en pumpe, der tager højde for de miljømæssige problemer, der er forbundet med håndtering af spildevandspumper.

Pumpeserien, der bl.a. anvendes i kommunale spildevandsanlæg og procesanlæg i industrien, betegnes i begrundelsen som ”en virkelig god og gennemtænkt konstruktion, som vidner om høj grad af brugerinvolvering”. Ifølge juryen har pumpen en ”overbevisende produktidentitet og på samme tid en dejlig tryg og formfuldendt udstråling. Produktet viser, at Grundfos ikke går på kompromis og viser sin omverden, hvad konsekvent anvendelse af industrielt design kan tilføre produkter”.

Spildevandspumper anvendes under betingelser, der stiller særligt høje krav til, at de kan fungere effektivt i lang tid uden service. Og når pumpen endelig skal vedligeholdes eller repareres, skal det gå hurtigt og være enkelt. De forhold har Grundfos taget højde for i udformningen af sin teknologisk avancerede pumpeserie.

Juryen fremhæver, at pumpen har et glat og smudsafvisende ydre og er nem at gøre ren både indvendig og udvendig. At konstruktionens sikkerheds- og tætningsenheder giver pumpen høj stabilitet og lang levetid. At opbygningen i moduler gør pumpen enkel at håndtere, hvis den fx blokeres af fremmedlegemer. Og at pumpens kølefunktion giver maksimal fleksibilitet, så den kan bruges både under og over vand.

H.K.H. kronprins Frederik overrakte prisen til Grundfos’ koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen.