Kenya bekæmper klimaforandringer med intelligent dansk vandteknologi

24. februar 2012

Kenya bekæmper klimaforandringer med intelligent dansk vandteknologi

Den 23. februar indviede miljøminister Ida Auken et innovativt soldrevet vandprojekt i den kenyanske landsby Manyatta sammen med repræsentanter fra det kenyanske vandministerium.

Indvielsen markerede afslutningen på installationen af 13 vandprojekter, som Grundfos LIFELINK har implementeret med støtte fra Danida REACT Fast Start Climate Change-program.

- Partnerskaber på tværs af sektorer og kontinenter er afgørende, når vi skal finde løsninger på problemer med vandmangel, som også berører mange mennesker i Kenya. Det innovative tiltag fra Grundfos er et lovende eksempel på, hvordan den private sektor kan bidrage med bæredygtige løsninger, siger Ida Auken.

Et intelligent system
Brugerne i landsbyerne betaler for vandet i et lukket betalingssystem, baseret på det mobile banksystem M-PESA. Vandforbruget finansierer en 10 års servicekontrakt, hvor et professionelt serviceteam fra Grundfos LIFELINK garanterer for service og vedligehold. På den måde er vandprojektet ikke blot miljømæssigt bæredygtigt, takket være solenergien, men vil også forsyne landsbyerne med rent vand i mange år, og dermed tillade befolkningen at fortsætte deres tilværelse trods klimaforandringerne.

- De 13 samfund, der har fået glæde af vandprojekterne, er nu blevet lettet for det daglige slæb med kilometerlange vandringer for at hente vand fra de oftest forurenede floder og damme. Med stabil adgang til rent vand fra vandprojekterne oplever samfundene nu en radikal forbedring af sundheden, som blandt andet gør børnene i stand til at forbedre deres skolegang, siger Louise Koch, Programme Manager i Grundfos LIFELINK. Hun fortæller, at også beboernes kvæg er blevet sundere og producerer mere mælk end tidligere, selv i den tørre periode.

Hurtig installation og langsigtet bæredygtighed
I april 2011 modtog Grundfos LIFELINK 2,6 mio. kroner fra Danida REACT-programmet til at implementere 13 bæredygtige vandprojekter i Kenya. Otte måneder senere var alle 13 projekter implementeret og giver nu adgang til rent vand hver dag til mere end 20.000 mennesker i Kenya.
Formålet med REACT-programmet er at involvere den private sektor i kampen mod effekterne af klimaforandringer ved at indføre innovative teknologier til landbefolkningen i Kenya. Grundfos LIFELINK-systemet er en innovativ løsning til styring af vandforsyning med pumpeteknologi drevet af solenergi, som inkluderer en unik løsning til brugerbetaling og fjernovervågning.