Find produkter

Nulstil søgning
Viser 21 til 30 af 67 resultater
Elektrisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
GRUNDFOS GO REMOTE | trådløs kommunikation
Et stærkt værktøj til on-site overvågning, styring og konfiguration af dine pumper. Det optimale kommunikationsværktøj for professionelle brugere.
Grundfos Remote Management
Et sikkert, internetbaseret system til overvågning og styring af pumpeinstallationer.
GT | tryktanke med udskiftelig gummimembran
Grundfos GT-tryktanke med indbygget eller udskiftelig membran er velegnede til private og industrielle formål. Både til horisontal og vertikal installation.
HS | split-case-pumpe - ettrinscentrifugalpumpe
Horisontal split-case-pumpe, type HS, er en normalsugende ettrinscentrifugalpumpe med sneglegang. Aksialt todelte konstruktion for nem servicering.
Hydro MPC, MPC-E | Komplette trykforøgeranlæg
Hydro MPC er det foretrukne valg til vandforsyninger og teknisk avancerede bygninger takket være den enkle integration med SCADA/CTS-anlæg.
Hydro Multi-E
Hydro Multi-E er et innovativt trykforøgeranlæg, der er specielt udviklet til anvendelse i byggebranchen.
IO 111 | Interface mellem pumpe og sensor
IO 111 danner interface mellem en Grundfos-spildevandspumpe med analoge og digitale sensorer og pumpestyringen. På modulets frontpanel vises sensorstatus.
JP Booster – selvtømmende jetpumper med trykregulator
JP Booster – vandforsyningsanlæg
KPL | aksial propelpumpe til store vandmængder
KPL propel aksialpumpen er konstrueret til transport af store vandmængder. Flowkapacitet på op til 700 m3/min ved en løftehøjde på op til 9 m.