Find produkter

Nulstil søgning
Viser 31 til 40 af 67 resultater
LC-styringer til spildevandspumpestationer
Alle LC-styringer har et betjeningspanel med afbryder og beskyttelsesudstyr. De er optimeret og konstrueret specielt til Grundfos-pumpeanlæg.
Liftaway | Kompakt løftestation til gråt spildevand
Den kompakte løftestation er en tank med alle de nødvendige installationsmaterialer, for at montere en pumpe med niveauafbryder til automatisk start/stop.
MAGNA3 | Cirkulationspumper til kommercielle bygninger
De intelligente MAGNA3-cirkulationspumper har en ekstrem høj virkningsgrad og er velegnede til mange formål. Perfekt til ethvert HVAC-anlæg.
MG og MGE | kvalitetsmotorer til OEM-kunder
Grundfos tilbyder et bredt udvalg af MG- og MGE-motorer til OEM-kunder (ikke til pumper) i hele Nordeuropa. Normmotorer og permanentmagnetmotorer.
MP 204
MP 204 er et elektronisk motorværn, der er konstrueret til at beskytte en asynkron motor eller en pumpe
MTR, SPK, MTH, MTA | Kølemiddel- og kondensatpumper
Pumperne er vertikale flertrinscentrifugalpumper, der er konstrueret til pumpning af kølesmøremidler til værktøjsmaskiner, kondensattransport og lignende.
MULTILIFT – løftestation med styring til en- og tofamilieshuse og større ...
MULTILIFT – løftestationer til opsamling og bortskaffelse af spildevand
NB, NBG, NBE, NBGE | Standard blokpumper
Multifunktionelle Grundfos blokpumper anvendes inden for vandforsyning, industriel trykforøgning, industriel væsketransport, HVAC og kunstvanding.
NK, NKG, NKE, NKGE | Standard blokpumper
Standard normpumperne er alle normalsugende ettrinscentrifugalpumper med sneglegang og aksial sugestuds, radial trykstuds og horisontal aksel.
NKF | Komplette brandslukningsanlæg
Brandslukningsanlægget er integreret med en kobling og en drivenhed på en bundramme. Drivenheden kan enten være en elektromotor eller en dieselmotor.