MULTILIFT – løftestation med styring til en- og tofamilieshuse og større bygninger

Beskrivelse

Beskrivelse

MULTILIFT-løftestationer er komplette anlæg, der er konstrueret til at løfte spildevand fra niveauer under kloakniveau i bygninger af alle størrelser. De sørger for, at spildevandet når kloaksystemet uden problemer. MULTILIFT-løftestationer kombinerer pumper med tanke og styringer, og sikrer dermed nem installation og minimale omkostninger.

En løftestation er en nem løsning på et komplekst problem.

MULTILIFT-enhederne varierer i størrelse fra små MSS-enheder til enfamiliehuse til store MD1-enheder til større bygninger. Uanset størrelsen er MULTILIFT-enhederne konstrueret med fokus på kompakthed og nem og diskret installation.

Disse løftestationer omfatter en lang række modeller fra små enheder til én enkelt kilde til dobbeltpumpeanlæg med tankkapaciteter fra 66 til 1,350 liter.

Anvendelse

En løftestation opsamler spildevand fra et niveau under kloakniveau i en bygning og sender det videre til kloaksystemet. Den forhindrer også tilbageløb/opstemmet vand i tilfælde af høj vandstand i kloakken.
Brug MULTILIFT MSS eller M til enfamiliehuse og feriehytter. Flerfamiliehuse samt kommercielle og offentlige bygninger kræver dobbeltpumpeanlæg. Vælg mellem MULTILIFT MD, MLD eller MD1/MDV.

Funktioner og fordele

  • Op til fem motorstørrelser for hver tankstørrelse (M, MD, MLD).
  • Formonterede enheder inkluderer en kontraventil (MSS, M, MD, MLD).
  • Lavere vægt betyder nem håndtering og installation (MSS, M, MD, MLD).
  • Brugervenlig mikroprocessor med sætpunkter til to forskellige niveauer (MSS, M, MD).
  • To justerbare indløbshøjder i ét anlæg (MSS, M, MD).
  • Driftssikker mikroprocessorstyring, der holder dig opdateret på driftssituationen.
  • Kvalitetstryksensor uden kontakt med spildevandet og separat alarmsensor for høj vandstand.
  • Fleksible indløbstilslutninger med muffer eller tilslutningsdele.
    Tre mulige DN100-hovedindløb og to ekstra indløbstilslutninger giver maksimal fleksibilitet.
  • Stort udvalg af tankstørrelser til alle anvendelsesformål: 66, 100, 120, 270, 450, 900 og 1350 liter.
  • Rejfede tankbunde forhindrer bundfældning og reducerer mængden af tilbageværende spildevand.
  • Lufttæt polyethylenmateriale giver et lugttæt anlæg. Vortex-løbere med fri passage på op til 80 mm, som ikke stopper til.
  • Unikt pumpedesign af SE-pumperne til MD1/MDV (se SE-siderne).

Fordele

  • 100 % formonteret
  • Høj driftssikkerhed
  • Fuldautomatisk drift
Brochurer

Brochurer

 

Grundfos Multilift

Multilift-produkter (Produkt brochure)

MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG OG MD1/V - Kompakte og kraftige løftestationer, der fungerer som en komplet spildevandsløsning

Grundfosliterature-4822181.pdf (7 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby